Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.
Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel Produktová řada: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. H7 | l1 | Materiál | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 066,374 Kč - 2 755,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
130.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 1 035,417 Kč - 1 380,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
68.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 452,53 Kč - 603,4565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
60.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
| 1 028,478 Kč - 1 371,2217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
132.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
66.0
|
38.0
|
50.0
|
||
| 393,30 Kč - 524,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
34.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 1 306,043 Kč - 1 741,4739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
130.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
| 478,552 Kč - 637,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
68.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1 197,496 Kč - 1 596,7435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
122.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
| 560,087 Kč - 746,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
48.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 769,004 Kč - 1 025,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
95.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
||
| 4 960,239 Kč - 6 613,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
190.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
| 618,822 Kč - 825,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
60.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
| 557,361 Kč - 743,2304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
74.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
| 393,30 Kč - 524,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
48.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 921,665 Kč - 1 228,9696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
108.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 2 517,665 Kč - 3 356,8044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
140.0
|
ocel
|
kulaté zahloubení
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
| 607,174 Kč - 809,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
56.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 616,096 Kč - 821,5435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
34.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 645,835 Kč - 861,1957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
68.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1 245,822 Kč - 1 661,1783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
132.0
|
ocel
|
Klínová drážka
|
66.0
|
38.0
|
50.0