Kleště na stahovací pásky umožňují rychlou a snadnou montáž vázacích pásek na kabely. Stlačte obě rukojeti k sobě a vytvořte tak na pásce smyčku. Páska díky své pevnosti v tahu zajistí spolehlivé upevnění kabelů nebo jiných objektů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální šířka vázacích pásků | Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 806,8042 Kč - 2 135,3141 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
2 835,9668 Kč - 2 835,9668 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||||
1 084,1445 Kč - 1 256,622 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
4 342,6831 Kč - 4 342,6831 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.299 in
7.6 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku