Menu Vyhledávání

Klece jehlové - lineární

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lineární klece s jehlovými ložisky jsou přesně navržené součásti, které poskytují plynulý, nízkotření lineární pohyb ve vysokonárazových aplikacích.

Ve srovnání se standardními kuličkové nabízejí jehlové lineární klece vyšší nosnost na jednotku velikosti. To z nich činí ideální pro aplikace s omezením prostoru.

Fungují na principu kolejnic, které se spíše valí než kloužou, což snižuje plýtvání energií a zvyšuje účinnost. Jejich robustní konstrukce pomáhá zabránit nesprávnému zarovnání a odklonu, což má za následek stabilní pohyb pod těžkými zátěžemi.

  • Často používané ke zlepšení přesnosti pohybu a rozložení hmotnosti.
  • Jeho schopnost odolávat obrovským hmotnostem je ideální pro přesné stroje, robotické systémy a lineární pohony pro těžké provozní podmínky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Max. dynamická nosnost na pár ložisek (N) Koupit
7 842,3264 Kč - 7 842,3264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
26.0
30.0
3.5
200.0
3700.0
11 763,7492 Kč - 11 763,7492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
39.0
30.0
3.5
300.0
5500.0
31 369,8247 Kč - 31 369,8247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
17.8
105.0
30.0
3.5
800.0
14800.0
23 464,1491 Kč - 23 464,1491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
112.0
25.0
3.0
700.0
8720.0
13 010,4833 Kč - 13 010,4833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
21 684,1389 Kč - 21 684,1389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
240.0
10.0
2.0
1000.0
2500.0
6 071,6627 Kč - 6 071,6627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
63.0
15.0
2.0
300.0
1200.0
7 256,6053 Kč - 7 256,6053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
105.0
15.0
2.0
500.0
2000.0
16 190,9275 Kč - 16 190,9275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
6 526,5311 Kč - 6 526,5311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
3 352,0584 Kč - 3 352,0584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
4 336,8278 Kč - 4 336,8278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
48.0
10.0
2.0
200.0
500.0
16 760,0323 Kč - 16 760,0323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
13 407,9739 Kč - 13 407,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
26 815,9478 Kč - 26 815,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
11 637,0506 Kč - 11 637,0506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
16 292,1825 Kč - 16 292,1825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
20 947,0547 Kč - 20 947,0547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
6 704,1167 Kč - 6 704,1167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
32.0
25.0
3.0
200.0
2500.0
10 055,9155 Kč - 10 055,9155 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
  • z/ze 3
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 200.0 ocel

20761622

Cenové rozmezí
7 842,3264 Kč - 7 842,3264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    200.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 300.0 ocel

20761639

Cenové rozmezí
11 763,7492 Kč - 11 763,7492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    300.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 800.0 ocel

20761684

Cenové rozmezí
31 369,8247 Kč - 31 369,8247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    800.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 700.0 ocel

20761578

Cenové rozmezí
23 464,1491 Kč - 23 464,1491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    700.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 ocel

20761264

Cenové rozmezí
13 010,4833 Kč - 13 010,4833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 1000.0 ocel

20761301

Cenové rozmezí
21 684,1389 Kč - 21 684,1389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 300.0 ocel

20761332

Cenové rozmezí
6 071,6627 Kč - 6 071,6627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 500.0 ocel

20761356

Cenové rozmezí
7 256,6053 Kč - 7 256,6053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    500.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 ocel

20761387

Cenové rozmezí
16 190,9275 Kč - 16 190,9275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 ocel

20761448

Cenové rozmezí
6 526,5311 Kč - 6 526,5311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 ocel

20761516

Cenové rozmezí
3 352,0584 Kč - 3 352,0584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 200.0 ocel

20761226

Cenové rozmezí
4 336,8278 Kč - 4 336,8278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    200.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 ocel

20761554

Cenové rozmezí
16 760,0323 Kč - 16 760,0323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 ocel

20761547

Cenové rozmezí
13 407,9739 Kč - 13 407,9739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 ocel

20761585

Cenové rozmezí
26 815,9478 Kč - 26 815,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 ocel

20761455

Cenové rozmezí
11 637,0506 Kč - 11 637,0506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 ocel

20761479

Cenové rozmezí
16 292,1825 Kč - 16 292,1825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 ocel

20761493

Cenové rozmezí
20 947,0547 Kč - 20 947,0547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 200.0 ocel

20761523

Cenové rozmezí
6 704,1167 Kč - 6 704,1167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    200.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 ocel

20761530

Cenové rozmezí
10 055,9155 Kč - 10 055,9155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0