Menu Vyhledávání

Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 ocel

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Nové objednací číslo:

20761547

Staré objednací číslo:

20761547

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 13 407,9739 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

13 407,97 Kč

1 x 13 407,9739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 3.0
p1 6.0
h1 13.8
l1 400.0
w1 25.0
No. of rollers (pairs) 64.0
Max. dynamická nosnost na pár ložisek (N) 5000.0
To suit rail L1004.35
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás