Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lineární klece s jehlovými ložisky jsou přesně navržené součásti, které poskytují plynulý, nízkotření lineární pohyb ve vysokonárazových aplikacích.
Ve srovnání se standardními kuličkové nabízejí jehlové lineární klece vyšší nosnost na jednotku velikosti. To z nich činí ideální pro aplikace s omezením prostoru.
Fungují na principu kolejnic, které se spíše valí než kloužou, což snižuje plýtvání energií a zvyšuje účinnost. Jejich robustní konstrukce pomáhá zabránit nesprávnému zarovnání a odklonu, což má za následek stabilní pohyb pod těžkými zátěžemi.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Max. dynamická nosnost na pár ložisek (N) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 842,3264 Kč - 7 842,3264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
| 11 763,7492 Kč - 11 763,7492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
||
| 31 369,8247 Kč - 31 369,8247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
17.8
|
105.0
|
30.0
|
3.5
|
800.0
|
14800.0
|
||
| 23 464,1491 Kč - 23 464,1491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
112.0
|
25.0
|
3.0
|
700.0
|
8720.0
|
||
| 13 010,4833 Kč - 13 010,4833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
144.0
|
10.0
|
2.0
|
600.0
|
1500.0
|
||
| 21 684,1389 Kč - 21 684,1389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
| 6 071,6627 Kč - 6 071,6627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
| 7 256,6053 Kč - 7 256,6053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
105.0
|
15.0
|
2.0
|
500.0
|
2000.0
|
||
| 16 190,9275 Kč - 16 190,9275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
6.8
|
168.0
|
15.0
|
2.0
|
800.0
|
3280.0
|
||
| 6 526,5311 Kč - 6 526,5311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
68.0
|
20.0
|
2.5
|
400.0
|
2920.0
|
||
| 3 352,0584 Kč - 3 352,0584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
||
| 4 336,8278 Kč - 4 336,8278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
4.8
|
48.0
|
10.0
|
2.0
|
200.0
|
500.0
|
||
| 16 760,0323 Kč - 16 760,0323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
||
| 13 407,9739 Kč - 13 407,9739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
64.0
|
25.0
|
3.0
|
400.0
|
5000.0
|
||
| 26 815,9478 Kč - 26 815,9478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
128.0
|
25.0
|
3.0
|
800.0
|
10000.0
|
||
| 11 637,0506 Kč - 11 637,0506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
85.0
|
20.0
|
2.5
|
500.0
|
3650.0
|
||
| 16 292,1825 Kč - 16 292,1825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
119.0
|
20.0
|
2.5
|
700.0
|
5110.0
|
||
| 20 947,0547 Kč - 20 947,0547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
9.8
|
153.0
|
20.0
|
2.5
|
900.0
|
6570.0
|
||
| 6 704,1167 Kč - 6 704,1167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
32.0
|
25.0
|
3.0
|
200.0
|
2500.0
|
||
| 10 055,9155 Kč - 10 055,9155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
13.8
|
48.0
|
25.0
|
3.0
|
300.0
|
3750.0