Menu Vyhledávání

Klece jehlové - lineární

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lineární klece s jehlovými ložisky jsou přesně navržené součásti, které poskytují plynulý, nízkotření lineární pohyb ve vysokonárazových aplikacích.

Ve srovnání se standardními kuličkové nabízejí jehlové lineární klece vyšší nosnost na jednotku velikosti. To z nich činí ideální pro aplikace s omezením prostoru.

Fungují na principu kolejnic, které se spíše valí než kloužou, což snižuje plýtvání energií a zvyšuje účinnost. Jejich robustní konstrukce pomáhá zabránit nesprávnému zarovnání a odklonu, což má za následek stabilní pohyb pod těžkými zátěžemi.

  • Často používané ke zlepšení přesnosti pohybu a rozložení hmotnosti.
  • Jeho schopnost odolávat obrovským hmotnostem je ideální pro přesné stroje, robotické systémy a lineární pohony pro těžké provozní podmínky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Max. dynamická nosnost na pár ložisek (N) Koupit
13 010,4833 Kč - 13 010,4833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
21 684,1389 Kč - 21 684,1389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
240.0
10.0
2.0
1000.0
2500.0
6 071,6627 Kč - 6 071,6627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
63.0
15.0
2.0
300.0
1200.0
7 256,6053 Kč - 7 256,6053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
105.0
15.0
2.0
500.0
2000.0
16 190,9275 Kč - 16 190,9275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
13 964,8762 Kč - 13 964,8762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
102.0
20.0
2.5
600.0
4380.0
23 274,3609 Kč - 23 274,3609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
170.0
20.0
2.5
1000.0
7300.0
2 023,8011 Kč - 2 023,8011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
21.0
15.0
2.0
100.0
400.0
19 515,725 Kč - 19 515,725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
216.0
10.0
2.0
900.0
2250.0
8 095,4638 Kč - 8 095,4638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
84.0
15.0
2.0
400.0
1600.0
18 214,7286 Kč - 18 214,7286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
6.8
189.0
15.0
2.0
900.0
3600.0
16 760,0323 Kč - 16 760,0323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
13 407,9739 Kč - 13 407,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
26 815,9478 Kč - 26 815,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
6 526,5311 Kč - 6 526,5311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
3 352,0584 Kč - 3 352,0584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
18 619,7484 Kč - 18 619,7484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
9.8
136.0
20.0
2.5
800.0
5840.0
23 464,1491 Kč - 23 464,1491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
13.8
112.0
25.0
3.0
700.0
8720.0
4 336,8278 Kč - 4 336,8278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
48.0
10.0
2.0
200.0
500.0
15 178,8972 Kč - 15 178,8972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
4.8
168.0
10.0
2.0
700.0
1750.0
  • z/ze 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 ocel

20761264

Cenové rozmezí
13 010,4833 Kč - 13 010,4833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 1000.0 ocel

20761301

Cenové rozmezí
21 684,1389 Kč - 21 684,1389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 300.0 ocel

20761332

Cenové rozmezí
6 071,6627 Kč - 6 071,6627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 500.0 ocel

20761356

Cenové rozmezí
7 256,6053 Kč - 7 256,6053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    500.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 ocel

20761387

Cenové rozmezí
16 190,9275 Kč - 16 190,9275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 600.0 ocel

20761462

Cenové rozmezí
13 964,8762 Kč - 13 964,8762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 1000.0 ocel

20761509

Cenové rozmezí
23 274,3609 Kč - 23 274,3609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 100.0 ocel

20761318

Cenové rozmezí
2 023,8011 Kč - 2 023,8011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    100.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 900.0 ocel

20761295

Cenové rozmezí
19 515,725 Kč - 19 515,725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    900.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 400.0 ocel

20761349

Cenové rozmezí
8 095,4638 Kč - 8 095,4638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    400.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 ocel

20761394

Cenové rozmezí
18 214,7286 Kč - 18 214,7286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 ocel

20761554

Cenové rozmezí
16 760,0323 Kč - 16 760,0323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 ocel

20761547

Cenové rozmezí
13 407,9739 Kč - 13 407,9739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 ocel

20761585

Cenové rozmezí
26 815,9478 Kč - 26 815,9478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 ocel

20761448

Cenové rozmezí
6 526,5311 Kč - 6 526,5311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 ocel

20761516

Cenové rozmezí
3 352,0584 Kč - 3 352,0584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 800.0 ocel

20761486

Cenové rozmezí
18 619,7484 Kč - 18 619,7484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    800.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 700.0 ocel

20761578

Cenové rozmezí
23 464,1491 Kč - 23 464,1491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    700.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 200.0 ocel

20761226

Cenové rozmezí
4 336,8278 Kč - 4 336,8278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    200.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 700.0 ocel

20761271

Cenové rozmezí
15 178,8972 Kč - 15 178,8972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    700.0
  • w1
    10.0