Menu Vyhledávání

Kanálky kabelové

Skladem

Kabelové kanálky jsou univerzálním řešením pro organizaci kabelů. Provedení se samolepicí základnou nebo pro montáž pomocí šroubů.

Produktová řada: SR1732

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Celková délka Vnitřní výška Celková šířka Způsob montáže Koupit
154,9656 Kč - 185,6715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
pomocí šroubů
254,4878 Kč - 254,4878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
pomocí šroubů
179,5638 Kč - 179,5638 Kč 17 Skladem
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
pomocí šroubů
84,6015 Kč - 84,6015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
pomocí šroubů
4 526,6069 Kč - 4 526,6069 Kč 4 Skladem
1.8 m
7.6 mm
Bez montáže
2 395,1002 Kč - 2 395,1002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8 m
9.1 mm
Bez montáže
296,921 Kč - 296,921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Bez montáže
231,4654 Kč - 231,4654 Kč 50 Skladem
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Bez montáže
265,8665 Kč - 265,8665 Kč 77 Skladem
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Bez montáže
181,9902 Kč - 181,9902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Bez montáže
116,5344 Kč - 116,5344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Bez montáže
100,554 Kč - 100,554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Bez montáže
158,0474 Kč - 158,0474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Bez montáže
100,554 Kč - 100,554 Kč 30 Skladem
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
pomocí šroubů
142,0809 Kč - 142,0809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
pomocí šroubů
231,4654 Kč - 231,4654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
pomocí šroubů
10 023,4303 Kč - 10 023,4303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
pomocí šroubů
6 358,5207 Kč - 6 358,5207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
pomocí šroubů
11 779,7654 Kč - 11 779,7654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
pomocí šroubů
14 920,4279 Kč - 14 920,4279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
pomocí šroubů
  • z/ze 2
Kanálky kabelové pomocí šroubů 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 polypropylen šedá

10169001

Cenové rozmezí
185,6715 Kč - 154,9656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    13.6 mm
  • Vnitřní šířka
    13.6 mm
Kanálky kabelové pomocí šroubů 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 polypropylen šedá

10169049

Cenové rozmezí
254,4878 Kč - 254,4878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    22.4 mm
  • Vnitřní šířka
    22.4 mm
Kanálky kabelové pomocí šroubů 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 polypropylen šedá

10169087

Cenové rozmezí
179,5638 Kč - 179,5638 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    36.3 mm
  • Vnitřní šířka
    36.3 mm
Kanálky kabelové;šedá;500.0 mm;(L)

10168981

Cenové rozmezí
84,6015 Kč - 84,6015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    10.5 mm
  • Vnitřní šířka
    10.5 mm
Kanálky kabelové samolepicí 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC béžová

10170342

Cenové rozmezí
4 526,6069 Kč - 4 526,6069 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    lepidlo na bázi akrylu
  • Barva
    béžová
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Celková délka
    1.8 m
Kanálky kabelové samolepicí 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC béžová

10170359

Cenové rozmezí
2 395,1002 Kč - 2 395,1002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    lepidlo na bázi akrylu
  • Barva
    béžová
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Celková délka
    1.8 m
Kanálky kabelové samolepicí 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 polypropylen šedá

10169117

Cenové rozmezí
296,921 Kč - 296,921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    lepidlo na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Vnitřní výška
    45.2 mm
Kanálky kabelové samolepicí 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 polypropylen šedá

10169094

Cenové rozmezí
231,4654 Kč - 231,4654 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    lepidlo na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Vnitřní výška
    36.3 mm
Kanálky kabelové samolepicí 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 polypropylen šedá

10169032

Cenové rozmezí
265,8665 Kč - 265,8665 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    lepidlo na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Vnitřní výška
    17.9 mm
Kanálky kabelové samolepicí 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 polypropylen šedá

10169070

Cenové rozmezí
181,9902 Kč - 181,9902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    lepidlo na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Vnitřní výška
    26.8 mm
Kanálky kabelové samolepicí 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 polypropylen šedá

10169018

Cenové rozmezí
116,5344 Kč - 116,5344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    lepidlo na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Vnitřní výška
    13.6 mm
Kanálky kabelové samolepicí 12.5 mm 500.0 mm UL94 V-2 polypropylen šedá

10168998

Cenové rozmezí
100,554 Kč - 100,554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    lepidlo na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Vnitřní výška
    10.5 mm
Kanálky kabelové samolepicí 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 polypropylen šedá

10169056

Cenové rozmezí
158,0474 Kč - 158,0474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    lepidlo na bázi akrylu
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    Bez montáže
  • Vnitřní výška
    22.4 mm
Kanálky kabelové pomocí šroubů 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 polypropylen šedá

10169025

Cenové rozmezí
100,554 Kč - 100,554 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    17.9 mm
  • Vnitřní šířka
    17.9 mm
Kanálky kabelové pomocí šroubů 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 polypropylen šedá

10169063

Cenové rozmezí
142,0809 Kč - 142,0809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    26.8 mm
  • Vnitřní šířka
    26.8 mm
Kanálky kabelové pomocí šroubů 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 polypropylen šedá

10169100

Cenové rozmezí
231,4654 Kč - 231,4654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    45.2 mm
  • Vnitřní šířka
    45.2 mm
Kanálky kabelové pomocí šroubů 2.0 m PVC šedá

10174296

Cenové rozmezí
10 023,4303 Kč - 10 023,4303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    50.8 mm
  • Vnitřní šířka
    38.1 mm
Kanálky kabelové pomocí šroubů 2.0 m PVC šedá

10174319

Cenové rozmezí
6 358,5207 Kč - 6 358,5207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    50.8 mm
  • Vnitřní šířka
    101.6 mm
Kanálky kabelové pomocí šroubů 2.0 m PVC šedá

10174326

Cenové rozmezí
11 779,7654 Kč - 11 779,7654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    76.2 mm
  • Vnitřní šířka
    38.1 mm
Kanálky kabelové pomocí šroubů 2.0 m PVC šedá

10174272

Cenové rozmezí
14 920,4279 Kč - 14 920,4279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Vnitřní výška
    38.1 mm
  • Vnitřní šířka
    25.4 mm