Menu Vyhledávání

Kanálky kabelové samolepicí 1.8 m UL94 V-0 PVC bílá

This Cable Duct is mounted on to an adhesive base and is made from white nylon.
Nové objednací číslo:

10562192

Staré objednací číslo:

SRL1-5-WH6A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny lepidlo na bázi akrylu
Barva bílá
Materiál (podrobně) PVC
Způsob montáže samolepicí
Vnitřní výška 14.7 mm
Vnitřní šířka 19.1 mm
Celková délka 1.8 m
Celková šířka 25.1 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás