Kabelové kanálky jsou univerzálním řešením pro organizaci kabelů. Provedení se samolepicí základnou nebo pro montáž pomocí šroubů.
Produktová řada: SR1732
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Celková délka | Vnitřní výška | Celková šířka | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 779,7654 Kč - 11 779,7654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 14 199,6306 Kč - 14 199,6306 Kč | 1 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 10 023,4303 Kč - 10 023,4303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 10 842,5027 Kč - 10 842,5027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 100,554 Kč - 100,554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
samolepicí
|
||
| 100,554 Kč - 100,554 Kč | 30 Skladem |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 142,0809 Kč - 142,0809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 179,5638 Kč - 179,5638 Kč | 17 Skladem |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 4 526,6069 Kč - 4 526,6069 Kč | 4 Skladem |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
samolepicí
|
||
| 154,9656 Kč - 185,6715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 254,4878 Kč - 254,4878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 84,6015 Kč - 84,6015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 265,8665 Kč - 265,8665 Kč | 77 Skladem |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
samolepicí
|
||
| 181,9902 Kč - 181,9902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
samolepicí
|
||
| 296,921 Kč - 296,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
samolepicí
|
||
| 231,4654 Kč - 231,4654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 116,5344 Kč - 116,5344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
samolepicí
|
||
| 158,0474 Kč - 158,0474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
samolepicí
|
||
| 231,4654 Kč - 231,4654 Kč | 50 Skladem |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
samolepicí
|
||
| 2 395,1002 Kč - 2 395,1002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
samolepicí