Menu Vyhledávání

Kabelové vývodky s rychlou montáží

Skladem

Montáži i demontáž nevyžaduje použití nástrojů. Zacvakávací a snadno montovatelné kabelové vývodky zajišťují bezpečné, vodě a prachu odolné utěsnění vstupu kabelu, navíc brání překroucení nebo vytržení kabelu.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar vývodky Velikost závitu Barva
159802561302
195,6074 Kč - 307,3815 Kč 70 Skladem
Click-In
M25
Šedá
Kabelové vývodky - M25 ; Polyamid ; 7.0 - 13.0 mm | 0.276 - 0.512 in

159802561302

Cenové rozmezí
307,3815 Kč - 195,6074 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    Šedá
  • Tvar vývodky
    Click-In
  • Materiál
    Nylon
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    13.0 mm
  • Celková délka
    48.5 mm