Konstrukce z jednoho kusu. Rychlá a jednoduchá montáž, není třeba žádný spojovací materiál. K dispozici pro různé průměry svazku a v různých barvách/materiálech
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7591 Kč - 5,7591 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
3,6265 Kč - 3,775 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polypropylen
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
4,3774 Kč - 4,538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polypropylen
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
5,4244 Kč - 5,4244 Kč | 1000 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
6,8467 Kč - 6,8467 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polypropylen
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
2,6076 Kč - 4,267 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polypropylen
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
4,7551 Kč - 4,7551 Kč | 250 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
3,783 Kč - 3,9437 Kč | 990 Skladem |
černá
|
polyamid
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
4,1531 Kč - 4,3099 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
4,3925 Kč - 4,3925 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
černá
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
6,8467 Kč - 6,8467 Kč | 500 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
2,6912 Kč - 4,4203 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
přírodní
|
polyamid
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku