10302514
551054
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 803,992 Kč |
25 - 49 | 382,9185 Kč |
50 + | 285,759 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 15.8 mm |
---|---|
Base Height | 0.622 in |
Base Diameter | 38.1 mm |
Base Diameter | 1.5 in |
Head Height | 6.3 mm |
Head Height | 0.248 in |
Body Height | 14.2 mm |
Body Height | 0.559 in |
Ball Diameter | 25.4 mm |
Ball Diameter | 1 in |
Hole Diameter | 5.1 mm |
Hole Diameter | 0.201 in |
Flange Diameter | 73.0 mm |
Flange Diameter | 2.874 in |
Flange Thickness | 3.5 mm |
Flange Thickness | 0.138 in |
Ball Down Load Capacity | 10.0 kg |
Ball Down Load Capacity | 10.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 25.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 55.1 lbs |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku