10302491
551052
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 568,8897 Kč |
25 - 49 | 271,0055 Kč |
50 + | 202,2436 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 12.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.472 in |
Base Diameter | 30.0 mm |
Base Diameter | 1.181 in |
Head Height | 3.2 mm |
Head Height | 0.126 in |
Body Height | 10.0 mm |
Body Height | 0.394 in |
Ball Diameter | 19.0 mm |
Ball Diameter | 0.748 in |
Hole Diameter | 5.1 mm |
Hole Diameter | 0.201 in |
Flange Diameter | 61.0 mm |
Flange Diameter | 2.402 in |
Flange Thickness | 3.2 mm |
Flange Thickness | 0.126 in |
Ball Down Load Capacity | 10.0 kg |
Ball Down Load Capacity | 10.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 20.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 44.1 lbs |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku