10302309
551033
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 267,4875 Kč |
5 - 9 | 1 555,9505 Kč |
10 + | 1 161,1579 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 30.2 mm |
---|---|
Base Height | 1.189 in |
Base Diameter | 76.5 mm |
Base Diameter | 3.012 in |
Head Height | 14.3 mm |
Head Height | 0.563 in |
Body Height | 28.3 mm |
Body Height | 1.114 in |
Ball Diameter | 50.8 mm |
Ball Diameter | 2 in |
Hole Diameter | 8.0 mm |
Hole Diameter | 0.315 in |
Flange Diameter | 120.7 mm |
Flange Diameter | 4.752 in |
Flange Thickness | 6.3 mm |
Flange Thickness | 0.248 in |
Ball Down Load Capacity | 100.0 kg |
Ball Down Load Capacity | 100.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 340.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 749.6 lbs |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku