10192719
1220374
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 362,4129 Kč |
20 + | 167,7582 Kč |
Ball Diameter | 50.0 mm |
---|---|
Ball Diameter | 1.969 in |
Maximum Load Capacity | 20.0 kg |
Maximum Load Capacity | 20.0 kg |
Type | Part Assembled |
Colour | Red |
Fitting Type | Non Threaded |
Orientation | Left Hand |
Commodity Code | 7326909890 |
Load Capacity | 20.0 kg |
Load Capacity | 20.0 kg |
Wheel Material | PP |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku