Izolátory kabelových koncovek brání před zkratem. Jsou vyrobeny z nevodivého plastu.
Produktová řada: SR2807
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Provedení | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,747 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.315 in
33.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 1,757 Kč - 1,757 Kč | 20000 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 6,8189 Kč - 6,8189 Kč | 1000 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 3,3745 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 1,6872 Kč - 3,5086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
| 1,8685 Kč - 3,9683 Kč | 550 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 1,3122 Kč - 2,7195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
| 3,3745 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 2,1055 Kč - 4,336 Kč | 25248 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 2,0079 Kč - 4,1751 Kč | 4000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 1,3358 Kč - 2,7808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 7,795 Kč - 7,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 7,795 Kč - 7,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 3,3745 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 1,8964 Kč - 3,953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 2,3705 Kč - 4,9029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.295 in
32.9 mm
|
Standard
|
|
||
| 1,7709 Kč - 3,6925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 1,8964 Kč - 3,953 Kč | 17465 Skladem |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 7,0419 Kč - 7,0419 Kč | 2200 Skladem |
|
|
|
||
| 9,2591 Kč - 9,2591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |