Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
|||
| 80,2826 Kč - 171,6461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
|
|
fenol
|
||
| 59,2284 Kč - 124,3797 Kč | 774 Skladem |
|
M10
|
|
|
fenol
|
||
| 110,8252 Kč - 206,7667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
|
|
fenol
|
||
| 40,6623 Kč - 89,2589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
| 238,6747 Kč - 242,8859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 248,0454 Kč - 251,8244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 239,846 Kč - 243,2067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 161,3104 Kč - 162,1052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 167,9201 Kč - 168,7568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 217,0042 Kč - 218,0789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 161,3104 Kč - 162,1052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 163,8245 Kč - 164,6408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 222,4293 Kč - 223,5309 Kč | 8 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 157,9916 Kč - 158,8004 Kč | 9 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 157,376 Kč - 158,1515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 167,9201 Kč - 168,7568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 110,0921 Kč - 110,6499 Kč | 8 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 110,0921 Kč - 110,6499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 115,0564 Kč - 115,6141 Kč | 4 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen