Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,9369 Kč - 63,716 Kč | 200 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
fenol
|
||
102,5905 Kč - 151,4804 Kč | 44 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
fenol
|
||
297,1023 Kč - 301,6064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
293,0258 Kč - 297,5289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
278,3888 Kč - 282,1259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyamid
|
||
42,313 Kč - 83,8096 Kč | 2 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
47,9633 Kč - 47,9633 Kč | 324 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
73,5457 Kč - 73,5457 Kč | 640 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
278,7003 Kč - 283,0537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
69,8045 Kč - 126,6867 Kč | 295 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
fenol
|
||
130,6697 Kč - 236,9788 Kč | 15 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
fenol
|
||
14,7568 Kč - 27,3705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
||
60,9284 Kč - 73,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
polypropylen
|
||
96,3729 Kč - 96,3729 Kč | 8 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
TPE
|
||
297,1023 Kč - 301,6064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyamid
|
||
39,8028 Kč - 93,7144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
polyamid
|
||
64,3036 Kč - 76,5444 Kč | 30 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
polypropylen
|
||
164,9782 Kč - 199,7553 Kč | 24 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
2.362 in
60.0 mm
|
polypropylen
|
||
285,6678 Kč - 290,1301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
297,1023 Kč - 301,6064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi