10271537
491340
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 98,6936 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Stud Material | Steel |
Knob Diameter | 60.0 mm |
Knob Diameter | 2.362 in |
Overall Height | 54.0 mm |
Overall Height | 2.126 in |
Number of Lobes | 5 |
Mount Type | Threaded Male |
Colour | Black |
Cap Color | Natural |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | TPE |
Fitting Style | Screw |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku