Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost šroubu | Výška hlavy | Průměr hlavy | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,456 Kč - 3,8779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,7345 Kč - 3,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,5712 Kč - 6,0131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 3,1167 Kč - 4,9264 Kč | 36170 Skladem |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,4573 Kč - 3,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 2,1975 Kč - 2,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,9641 Kč - 2,1605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,5101 Kč - 3,5235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,4937 Kč - 1,982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 1,6086 Kč - 2,5709 Kč | 16776 Skladem |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,0109 Kč - 4,9518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 3,2418 Kč - 3,566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 4,3262 Kč - 5,7683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 2,14 Kč - 2,8438 Kč | 9967 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,9676 Kč - 3,1167 Kč | 29750 Skladem |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,5182 Kč - 6,8126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,8374 Kč - 2,0211 Kč | 1000 Skladem |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 1,3604 Kč - 1,8229 Kč | 1000 Skladem |
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,6325 Kč - 2,1767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,3262 Kč - 5,7683 Kč | 1000 Skladem |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm