Menu Vyhledávání

Hmoždinky do panelu / plechu

Skladem

Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost šroubu Výška hlavy Průměr hlavy Maximální tloušťka panelu Koupit
2,7345 Kč - 3,646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
3,2418 Kč - 3,566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
2,14 Kč - 2,8438 Kč 9967 Skladem
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
2,5712 Kč - 6,0131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
1,8447 Kč - 2,2321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
2,4038 Kč - 2,9086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
1,7906 Kč - 2,2105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
1,8383 Kč - 2,2695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
1,6086 Kč - 2,5709 Kč 20026 Skladem
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
2,4573 Kč - 3,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
2,1975 Kč - 2,93 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,9641 Kč - 2,1605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
1,5101 Kč - 3,5235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
1,4937 Kč - 1,982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
3,1167 Kč - 4,9264 Kč 41670 Skladem
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
1,9676 Kč - 3,1167 Kč 9250 Skladem
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
4,3262 Kč - 5,7683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
2,456 Kč - 3,8779 Kč 33250 Skladem
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
5,1608 Kč - 6,3713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
5,5182 Kč - 6,8126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
  • z/ze 3
Matice do plechu 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 polyamid 6.6

10404980

Cenové rozmezí
3,646 Kč - 2,7345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #12
  • Průměr hlavy
    13.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Celková délka
    10.4 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404966

Cenové rozmezí
3,566 Kč - 3,2418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    17.6 mm
  • Celková délka
    24.7 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm polyamid 6.6

10404911

Cenové rozmezí
2,8438 Kč - 2,14 Kč

Skladové zásoby
9967 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    17.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice do plechu 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm polyamid 6.6

10405055

Cenové rozmezí
6,0131 Kč - 2,5712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Celková délka
    16.15 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice do plechu 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307205

Cenové rozmezí
2,2321 Kč - 1,8447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Celková délka
    14.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307243

Cenové rozmezí
2,9086 Kč - 2,4038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková délka
    14.3 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307786

Cenové rozmezí
2,2105 Kč - 1,7906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Celková délka
    21.8 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307199

Cenové rozmezí
2,2695 Kč - 1,8383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková délka
    20.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
polyamid 6.6 2.9 mm Matice průchodkové 5.0 x 5.0 mm

10091388

Cenové rozmezí
2,5709 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
20026 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    2.9
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 polyamid 6.6

10404935

Cenové rozmezí
3,034 Kč - 2,4573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #6
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    18.3 mm
  • Celková délka
    27.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404874

Cenové rozmezí
2,93 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková délka
    13.5 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 polyamid 6.6

10404997

Cenové rozmezí
2,1605 Kč - 1,9641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Průměr hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Celková délka
    14.5 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 polyamid 6.6

10405048

Cenové rozmezí
3,5235 Kč - 1,5101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Průměr hlavy
    14.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Celková délka
    9.7 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 polyamid 6.6

10405000

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,4937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Velikost otvoru
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    0.9 mm
  • Celková délka
    8.3 mm
Matice do plechu 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10091425

Cenové rozmezí
4,9264 Kč - 3,1167 Kč

Skladové zásoby
41670 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    4.8
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm polyamid 6.6

10091401

Cenové rozmezí
3,1167 Kč - 1,9676 Kč

Skladové zásoby
9250 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    3.5
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in polyamid 6.6

10405031

Cenové rozmezí
5,7683 Kč - 4,3262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    5/16
  • Průměr hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.0 x 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm polyamid 6.6

10091418

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
33250 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    4.2
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404959

Cenové rozmezí
6,3713 Kč - 5,1608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    13.9 mm
  • Výška hlavy
    27.0 mm
  • Celková délka
    34.1 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in polyamid 6.6

10404812

Cenové rozmezí
6,8126 Kč - 5,5182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    1/4
  • Velikost otvoru
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    27.0 mm
  • Celková délka
    34.1 mm