Odolnost vůči slabým kyselinám, nekoroduje ve vlhku. Určeno do náročných podmínek. Chod nasucho, samomazné. Ideální pro rotační, oscilační a lineární pohyb. Kompenzují špatné seřízení os a hranové zatížení. Tlumí vibrace a jsou elektricky nevodivé.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr kulového pouzdra | Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule | Délka závitu kulového šroubu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 155,5972 Kč - 1 155,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1 870,9657 Kč - 1 870,9657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2 423,8602 Kč - 2 423,8602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1 862,2218 Kč - 1 862,2218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1 415,8908 Kč - 1 415,8908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
10507650 | 1 144,2381 Kč - 1 144,2381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1 905,0296 Kč - 1 905,0296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2 053,516 Kč - 2 053,516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
2 089,3234 Kč - 2 089,3234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm