Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové – s vnitřním závitem – polymerové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odolnost vůči slabým kyselinám, nekoroduje ve vlhku. Určeno do náročných podmínek. Chod nasucho, samomazné. Ideální pro rotační, oscilační a lineární pohyb. Kompenzují špatné seřízení os a hranové zatížení. Tlumí vibrace a jsou elektricky nevodivé.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Průměr kulového pouzdra Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule Délka závitu kulového šroubu Koupit
1 870,9657 Kč - 1 870,9657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
37.2 mm
9.0 mm
1 803,7096 Kč - 1 803,7096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
31.0 mm
29.7 mm
9.0 mm
2 441,3347 Kč - 2 441,3347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
46.1 mm
15.0 mm
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
23.0 mm
21.7 mm
6.0 mm
802,7141 Kč - 802,7141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
17.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
959,9444 Kč - 959,9444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
2 638,7441 Kč - 2 638,7441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
2 089,3234 Kč - 2 089,3234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
1 609,8002 Kč - 1 609,8002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
1 862,2218 Kč - 1 862,2218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
1 042,0464 Kč - 1 042,0464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
2 064,0032 Kč - 2 064,0032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
37.1 mm
9.0 mm
2 423,8602 Kč - 2 423,8602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
1 155,5972 Kč - 1 155,5972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
1 415,8908 Kč - 1 415,8908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
23.0 mm
21.7 mm
7.5 mm
1 905,0296 Kč - 1 905,0296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
2 053,516 Kč - 2 053,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
37.1 mm
7.5 mm
1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
10507650 1 144,2381 Kč - 1 144,2381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
1 870,9657 Kč - 1 870,9657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
  • z/ze 2
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10508022

Cenové rozmezí
1 870,9657 Kč - 1 870,9657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    37.2 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu kulového šroubu
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kulový kloub 18.0 mm (DIA) M6 hliník

10507896

Cenové rozmezí
1 803,7096 Kč - 1 803,7096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    31.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    29.7 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu kulového šroubu
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508145

Cenové rozmezí
2 441,3347 Kč - 2 441,3347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    46.1 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu kulového šroubu
    15.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kulový kloub 14.0 mm (DIA) M5 hliník

10507810

Cenové rozmezí
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    23.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    21.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu kulového šroubu
    6.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kulový kloub M6 17.0 mm (DIA) ocel

10507698

Cenové rozmezí
802,7141 Kč - 802,7141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    17.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu kulového šroubu
    8.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kulový kloub M8 19.0 mm (DIA) ocel

10507742

Cenové rozmezí
959,9444 Kč - 959,9444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    19.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    29.5 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508138

Cenové rozmezí
2 638,7441 Kč - 2 638,7441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    46.2 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu kulového šroubu
    15.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10507957

Cenové rozmezí
2 089,3234 Kč - 2 089,3234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    37.1 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kulový kloub 18.0 mm (DIA) M6 hliník

10507902

Cenové rozmezí
1 609,8002 Kč - 1 609,8002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    31.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    29.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu kulového šroubu
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10508008

Cenové rozmezí
1 862,2218 Kč - 1 862,2218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    37.2 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu kulového šroubu
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kulový kloub M10 21.0 mm (DIA) ocel

10507629

Cenové rozmezí
1 042,0464 Kč - 1 042,0464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    21.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    33.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10508015

Cenové rozmezí
2 064,0032 Kč - 2 064,0032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    37.1 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu kulového šroubu
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508107

Cenové rozmezí
2 423,8602 Kč - 2 423,8602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    46.1 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kulový kloub M12 28.0 mm (DIA) ocel

10507667

Cenové rozmezí
1 155,5972 Kč - 1 155,5972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    28.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    44.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu kulového šroubu
    15.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kulový kloub 14.0 mm (DIA) M5 hliník

10507827

Cenové rozmezí
1 415,8908 Kč - 1 415,8908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    23.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    21.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu kulového šroubu
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10507964

Cenové rozmezí
1 905,0296 Kč - 1 905,0296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    37.2 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10507995

Cenové rozmezí
2 053,516 Kč - 2 053,516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    37.1 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu kulového šroubu
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Kulový kloub 18.0 mm (DIA) M6 hliník

10507858

Cenové rozmezí
1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    31.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    29.7 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu kulového šroubu
    8.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Hlavice kloubové - s vnitřním závitem M12 28.0 mm ocel

10507650

Cenové rozmezí
1 144,2381 Kč - 1 144,2381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    28.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    44.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu kulového šroubu
    15.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10508060

Cenové rozmezí
1 870,9657 Kč - 1 870,9657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule
    37.2 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint