Naše hladké krytky na trubky jsou dostupné v různých rozměrech a vyrobeny z modrého nízkohustotního polyethylenu. Jsou ideální na ochranu závitových i hladkých trubek a tyčí. K dispozici jsou ve standardním, krátká a dlouhá víčka. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení. Konstrukce těchto delších uzávěrů pomáhá předcházet náhodnému posunutí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8213 Kč - 1,1498 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||||
4,9921 Kč - 9,8057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.575 in
65.4 mm
|
|||||||||
6,73 Kč - 9,422 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.614 in
66.4 mm
|
|||||||||
13,7679 Kč - 19,2751 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.24 in
82.3 mm
|
|||||||||
14,7441 Kč - 22,7059 Kč | 800 Skladem |
4.114 in
104.5 mm
|
|||||||||
0,8868 Kč - 1,7543 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.28 in
7.1 mm
|
|||||||||
1,5199 Kč - 3,0029 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.685 in
17.4 mm
|
|||||||||
1,6454 Kč - 3,2481 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
1,3205 Kč - 2,597 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
7,1535 Kč - 14,0957 Kč | 48 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
4,6993 Kč - 9,2695 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.126 in
54 mm
|
|||||||||
4,8666 Kč - 9,5759 Kč | 560 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||||
9,9982 Kč - 19,7648 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
7,2093 Kč - 14,249 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.98 in
75.7 mm
|
|||||||||
1,6314 Kč - 3,2174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
1,1824 Kč - 2,3288 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
5,4518 Kč - 7,6325 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.563 in
65.1 mm
|
|||||||||
1,8685 Kč - 3,6848 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
7,6276 Kč - 15,0917 Kč | 6750 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
5,7311 Kč - 11,2613 Kč | 700 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku