Hadice na ochranu kabelů - sady

Skladem

Sada obsahuje 10m polypropylenové ochrannou hadici a 10 koncovek a pojistných matic. Dodáváno v praktickém balení pro jednoduchou manipulaci a skladování. Typické použití na stavbách, zejména pro zalití do betonu a pod omítku. Ochranná hadice odolává kyselinám a je samozhášecí

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Obsah sady
494627
1 006,4639 Kč - 1 157,6333 Kč Ve výrobě
M25
11 m chráničky z polypropylenu
494626
732,0008 Kč - 841,9587 Kč 7 Skladem
M20
10 spojovacích dílů a pojistných matic
Polypropylenové hadice na ochranu kabelů – sada Velikost závitu M25

494627

Cenové rozmezí
1 157,6333 Kč - 1 006,4639 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polypropylen
  • Normy
    IP66
  • Rozpětí provozní teploty
    -20 - 90 °C
  • Obsah sady
    10 spojovacích dílů a pojistných matic
Polypropylenové hadice na ochranu kabelů – sada Velikost závitu M20

494626

Cenové rozmezí
841,9587 Kč - 732,0008 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    Polypropylen
  • Normy
    IP66
  • Rozpětí provozní teploty
    -20 - 90 °C
  • Obsah sady
    10 m chráničky z polypropylenu

Často koupeno

Parametry produktu

Sortiment Kabelové příslušenství

Sada produktů Hadice na ochranu kabelů

Typ Kabelové kanálky

Materiál Plast