Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Vynikající řešení pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké.
Materiál: silikon Barva: červená, přírodní Produktová řada: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Návin | Materiál | d | WT | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,3383 Kč - 148,6192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10248522 | 97,4026 Kč - 195,3498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
120,8155 Kč - 242,0806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
68,2166 Kč - 137,1279 Kč | 7 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
91,9642 Kč - 184,6247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
778,5376 Kč - 778,5376 Kč | 25 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
167,3204 Kč - 167,3204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
228,0629 Kč - 457,3486 Kč | 2 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
384,8693 Kč - 802,0838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
603,952 Kč - 1 260,1985 Kč | 10 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
828,4311 Kč - 1 660,8575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
115,0564 Kč - 230,5895 Kč | 218 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
155,4398 Kč - 311,7938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
170,0118 Kč - 429,7698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
377,0603 Kč - 756,1191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
506,6051 Kč - 1 015,0536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
509,9936 Kč - 509,9936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
353,9821 Kč - 708,6223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
678,7644 Kč - 1 360,5548 Kč | 44 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
79,7488 Kč - 160,1103 Kč | 5 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm