10321768
SUG-550
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 131,8456 Kč |
Load Capacity | 7.7 kg |
---|---|
Load Capacity | 17 lbs |
Hook Projection | 36.0 mm |
Hook Projection | 1.417 in |
Hook Thickness | 10.0 mm |
Hook Thickness | 0.394 in |
Mounting Orientation | Horizontal |
Number of Mounting Holes | 2 |
Hook Height | 23.4 mm |
Hook Height | 0.921 in |
Mounting Width | 34.9 mm |
Mounting Width | 1.374 in |
Mounting Height | 20.0 mm |
Mounting Height | 0.787 in |
Mount Type | Horizontal Mount with Screws |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku