10321706
SUG-511
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 547,5044 Kč |
Load Capacity | 20 kg |
---|---|
Load Capacity | 44 lbs |
Hook Projection | 32.2 mm |
Hook Projection | 1.268 in |
Hook Thickness | 5.0 mm |
Hook Thickness | 0.197 in |
Mounting Orientation | Horizontal |
Number of Mounting Holes | 2 |
Hook Height | 25.0 mm |
Hook Height | 0.984 in |
Mounting Width | 36.0 mm |
Mounting Width | 1.417 in |
Mounting Height | 16.0 mm |
Mounting Height | 0.63 in |
Mount Type | Horizontal Mount with Screws |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku