10321669
SUG-164
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 2 358,9681 Kč |
Load Capacity | 21.8 kg |
---|---|
Load Capacity | 48 lbs |
Hook Projection | 119.1 mm |
Hook Projection | 4.689 in |
Hook Thickness | 14.0 mm |
Hook Thickness | 0.551 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Number of Mounting Holes | 2 |
Hook Height | 90.0 mm |
Hook Height | 3.543 in |
Mounting Width | 18.0 mm |
Mounting Width | 0.709 in |
Mounting Height | 16.0 mm |
Mounting Height | 0.63 in |
Mount Type | Vertical Mount with Screws |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku