10321645
SUG-162
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 715,9738 Kč |
Load Capacity | 11.8 kg |
---|---|
Load Capacity | 26 lbs |
Hook Projection | 50.0 mm |
Hook Projection | 1.969 in |
Hook Thickness | 10.0 mm |
Hook Thickness | 0.394 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Number of Mounting Holes | 2 |
Hook Height | 34.0 mm |
Hook Height | 1.339 in |
Mounting Width | 12.0 mm |
Mounting Width | 0.472 in |
Mounting Height | 16.0 mm |
Mounting Height | 0.63 in |
Mount Type | Vertical Mount with Screws |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 303 Stainless Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku