Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.
Materiál: železo, ocel Barva: přírodní, Produktová řada: SR1087
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | L | Materiál | W | Typ | WD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,222 Kč - 1,3578 Kč | 14500 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,6345 Kč - 4,0385 Kč | 25 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,3935 Kč - 2,6593 Kč | 21193 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,4231 Kč - 2,6923 Kč | 125 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,9247 Kč - 6,5828 Kč | 625 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,6741 Kč - 2,9714 Kč | 3750 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6,5452 Kč - 7,2724 Kč | 1250 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,8173 Kč - 2,0191 Kč | 5338 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,6103 Kč - 6,2336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S - plochý
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,1221 Kč - 4,5801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S - plochý
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2514 Kč - 1,3905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S
|
2.953 in
75.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,8553 Kč - 5,1292 Kč | 2843 Skladem |
ve tvaru S
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,3338 Kč - 5,9262 Kč | 1250 Skladem |
ve tvaru S
|
9.843 in
250.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,222 Kč - 1,3578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 5,2746 Kč - 5,8605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,1221 Kč - 4,5801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7138 Kč - 1,9043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,9878 Kč - 3,1518 Kč | 1190 Skladem |
ve varu C
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,0354 Kč - 2,1341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,29 Kč - 1,4335 Kč | 5000 Skladem |
ve varu C
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm