Menu Vyhledávání

Háčky podpůrné

Skladem

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.

  • Ideální pro lakování, povrchové úpravy a manipulaci s materiálem
  • Použitelné opakovaně.
Materiál: železo, ocel Barva: přírodní, Produktová řada: SR1087

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar L Materiál W Typ WD Koupit
1,222 Kč - 1,3578 Kč 14500 Skladem
ve tvaru S - plochý
100.0 mm
ocel
25.0 mm
5
0.9 mm
2,4231 Kč - 2,6923 Kč 125 Skladem
ve tvaru S - plochý
150.0 mm
ocel
25.0 mm
5
2.0 mm
5,9247 Kč - 6,5828 Kč 625 Skladem
ve tvaru S - plochý
200.0 mm
ocel
25.0 mm
5
3.0 mm
2,6741 Kč - 2,9714 Kč 2500 Skladem
ve tvaru S - plochý
200.0 mm
ocel
25.0 mm
5
2.0 mm
6,5452 Kč - 7,2724 Kč 1875 Skladem
ve tvaru S - plochý
250.0 mm
ocel
25.0 mm
5
3.0 mm
4,1221 Kč - 4,5801 Kč 110 Skladem
ve tvaru S - plochý
100.0 mm
ocel
25.0 mm
5
3.0 mm
2,3935 Kč - 2,6593 Kč 21193 Skladem
ve tvaru S - plochý
100.0 mm
ocel
25.0 mm
5
2.0 mm
5,6103 Kč - 6,2336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S - plochý
150.0 mm
ocel
25.0 mm
5
1.5 mm
1,8173 Kč - 2,0191 Kč 5338 Skladem
ve tvaru S - plochý
100.0 mm
ocel
25.0 mm
5
1.5 mm
3,6345 Kč - 4,0385 Kč 1900 Skladem
ve tvaru S - plochý
150.0 mm
ocel
25.0 mm
5
3.0 mm
1,1174 Kč - 1,229 Kč 10000 Skladem
Ve tvaru CV
60.0 mm
železo
20.0 mm
1
0.9 mm
1,5185 Kč - 1,6006 Kč 10000 Skladem
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
20.0 mm
1
1.5 mm
1,9537 Kč - 2,052 Kč 11250 Skladem
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
1,5779 Kč - 1,7531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
100.0 mm
železo
30.0 mm
2
2.0 mm
4,1859 Kč - 4,3996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
200.0 mm
železo
30.0 mm
2
3.0 mm
1,7566 Kč - 1,8386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
100.0 mm
železo
20.0 mm
3
2.0 mm
2,1011 Kč - 2,2161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
150.0 mm
železo
30.0 mm
4
2.0 mm
1,5956 Kč - 1,6909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
75.0 mm
železo
20.0 mm
3
2.0 mm
1,7893 Kč - 1,8713 Kč 5000 Skladem
ve varu C
100.0 mm
železo
30.0 mm
4
2.0 mm
4,3339 Kč - 4,5801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
200.0 mm
železo
30.0 mm
4
3.0 mm
  • z/ze 3
Háky závěsné – ve tvaru S 0.9 mm 100.0 mm ocel

10253861

Cenové rozmezí
1,3578 Kč - 1,222 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 2.0 mm 150.0 mm ocel

10253908

Cenové rozmezí
2,6923 Kč - 2,4231 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 3.0 mm 200.0 mm ocel

10253946

Cenové rozmezí
6,5828 Kč - 5,9247 Kč

Skladové zásoby
625 Skladem
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 2.0 mm 200.0 mm ocel

10253915

Cenové rozmezí
2,9714 Kč - 2,6741 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 3.0 mm 250.0 mm ocel

10253953

Cenové rozmezí
7,2724 Kč - 6,5452 Kč

Skladové zásoby
1875 Skladem
Parametry
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 3.0 mm 100.0 mm ocel

10253922

Cenové rozmezí
4,5801 Kč - 4,1221 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 2.0 mm 100.0 mm ocel

10253892

Cenové rozmezí
2,6593 Kč - 2,3935 Kč

Skladové zásoby
21193 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 1.5 mm 150.0 mm ocel

10253885

Cenové rozmezí
6,2336 Kč - 5,6103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 1.5 mm 100.0 mm ocel

10253878

Cenové rozmezí
2,0191 Kč - 1,8173 Kč

Skladové zásoby
5338 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné – ve tvaru S 3.0 mm 150.0 mm ocel

10253939

Cenové rozmezí
4,0385 Kč - 3,6345 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 0.9 mm 60.0 mm železo

10339770

Cenové rozmezí
1,229 Kč - 1,1174 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 1.5 mm 150.0 mm železo

10339794

Cenové rozmezí
1,6006 Kč - 1,5185 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 150.0 mm železo

10339817

Cenové rozmezí
2,052 Kč - 1,9537 Kč

Skladové zásoby
11250 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 100.0 mm železo

10339831

Cenové rozmezí
1,7531 Kč - 1,5779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 3.0 mm 200.0 mm železo

10339855

Cenové rozmezí
4,3996 Kč - 4,1859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 100.0 mm železo

10206539

Cenové rozmezí
1,8386 Kč - 1,7566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 2.0 mm 150.0 mm železo

10339886

Cenové rozmezí
2,2161 Kč - 2,1011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 75.0 mm železo

10206522

Cenové rozmezí
1,6909 Kč - 1,5956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 2.0 mm 100.0 mm železo

10206553

Cenové rozmezí
1,8713 Kč - 1,7893 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 3.0 mm 200.0 mm železo

10206577

Cenové rozmezí
4,5801 Kč - 4,3339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí