Držáky obrazů s uchycením na šroub bez možnosti nastavení se používají k zavěšení marketingových materiálů, reklamních cedulí a jiného maloobchodního materiálu. Bezpečně upevňují obrázky, obrazy a další nástěnné dekorace. Jedná se o ochrannou a dekorativní lištu, která se snadno aplikuje i odstraňuje.
Provedení v průhledné, bílé nebo šedé barvě. Montáž pomocí šroubu nebo hřebíku.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková výška | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3785 Kč - 6,0658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
5,8985 Kč - 10,7791 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
7,6834 Kč - 14,0281 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
5,5639 Kč - 10,1655 Kč | 100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
4,5319 Kč - 6,3028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
6,3308 Kč - 11,546 Kč | 100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
8,1762 Kč - 14,9377 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
8,3806 Kč - 15,3111 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
4,1973 Kč - 5,8149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
5,5639 Kč - 10,1655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
7,0001 Kč - 12,7871 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
7,8633 Kč - 14,3526 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
3,9742 Kč - 5,522 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
4,8806 Kč - 6,7212 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
6,6376 Kč - 12,1456 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
6,3308 Kč - 11,546 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
6,6376 Kč - 12,1456 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
3,8995 Kč - 3,8995 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku