Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – standardní

Skladem

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Materiál d h Typ Koupit
3,0399 Kč - 5,9822 Kč 27300 Skladem
černá
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
4,1694 Kč - 7,5998 Kč 7400 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
6,6236 Kč - 16,2314 Kč 1100 Skladem
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
4,2251 Kč - 7,7252 Kč 8700 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
7,9065 Kč - 19,3689 Kč 200 Skladem
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
3,5419 Kč - 6,4562 Kč 6900 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
3,6116 Kč - 9,7291 Kč 615 Skladem
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
4,6295 Kč - 9,7291 Kč 3450 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
3,0399 Kč - 5,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
3,0399 Kč - 5,9822 Kč 34000 Skladem
černá
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
3,0957 Kč - 6,0798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
3,0677 Kč - 6,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
3,0399 Kč - 5,9822 Kč 5400 Skladem
černá
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
5,2431 Kč - 9,5799 Kč 2500 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
8,9384 Kč - 19,7454 Kč 9500 Skladem
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
11,4205 Kč - 25,1838 Kč 200 Skladem
bílá
25.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.0 mm
3
5,9403 Kč - 10,8628 Kč 400 Skladem
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
3,2909 Kč - 6,818 Kč 2380 Skladem
bílá
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
2,0498 Kč - 5,263 Kč 1214 Skladem
bílá
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
1,5618 Kč - 3,2787 Kč 1640 Skladem
černá
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
  • z/ze 4
Ferule kulaté 6.0 mm LDPE - PIR černá

10116463

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
27300 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 13.0 mm LDPE - PIR černá

10116500

Cenové rozmezí
7,5998 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
7400 Skladem
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 22.0 mm LDPE - PIR černá

10116548

Cenové rozmezí
16,2314 Kč - 6,6236 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 14.0 mm LDPE - PIR černá

10116517

Cenové rozmezí
7,7252 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 25.0 mm LDPE - PIR černá

10116555

Cenové rozmezí
19,3689 Kč - 7,9065 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 12.0 mm LDPE - PIR černá

10116494

Cenové rozmezí
6,4562 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Barva
    černá
  • Typ
    4
Ferule kulaté 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10257265

Cenové rozmezí
9,7291 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
615 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257302

Cenové rozmezí
9,7291 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
3450 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 5.0 mm LDPE - PIR černá

10116456

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 4.0 mm LDPE - PIR černá

10116449

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
34000 Skladem
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 10.0 mm LDPE - PIR černá

10116487

Cenové rozmezí
6,0798 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 3.0 mm LDPE - PIR černá

10116432

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 8.0 mm LDPE - PIR černá

10116470

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
5400 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 16.0 mm LDPE - PIR černá

10116524

Cenové rozmezí
9,5799 Kč - 5,2431 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 28.0 mm LDPE - PIR černá

10116562

Cenové rozmezí
19,7454 Kč - 8,9384 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10403013

Cenové rozmezí
25,1838 Kč - 11,4205 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    3
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR černá

10116531

Cenové rozmezí
10,8628 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 22.2 mm LDPE - PIR bílá

10069998

Cenové rozmezí
6,818 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
2380 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR bílá

10070017

Cenové rozmezí
5,263 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
1214 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 12.7 mm LDPE - PIR černá

10071144

Cenové rozmezí
3,2787 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
1640 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1