Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – standardní

Skladem

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Materiál d h Typ Koupit
3,2909 Kč - 6,818 Kč 2380 Skladem
bílá
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
Load Bearing
3,9742 Kč - 8,2736 Kč 380 Skladem
bílá
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
Load Bearing
3,0399 Kč - 5,9822 Kč 38000 Skladem
černá
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
3,0399 Kč - 5,9822 Kč 10400 Skladem
černá
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
3,2909 Kč - 7,2318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.0 mm
1,5478 Kč - 3,026 Kč 19990 Skladem
černá
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
Load Bearing
10307861 3,1235 Kč - 4,6884 Kč 91 Skladem
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
3,0677 Kč - 6,0658 Kč 4900 Skladem
černá
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
10104606 1,7151 Kč - 4,221 Kč 7895 Skladem
bílá
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
Load Bearing
2,8726 Kč - 10,0355 Kč 3349 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.0 mm
2,1335 Kč - 4,7113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.0 mm
5,4104 Kč - 10,5718 Kč 1095 Skladem
bílá
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
Load Bearing
4,6295 Kč - 9,7291 Kč 3450 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
5,9403 Kč - 10,8628 Kč 400 Skladem
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
7,9065 Kč - 19,3689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
6,6236 Kč - 16,2314 Kč 2100 Skladem
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
3,0399 Kč - 5,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
8,9384 Kč - 19,7454 Kč 9500 Skladem
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
3,5419 Kč - 6,4562 Kč 6900 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
3,0399 Kč - 5,9822 Kč 28500 Skladem
černá
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
  • z/ze 4
Ferule kulaté 22.2 mm LDPE - PIR bílá

10069998

Cenové rozmezí
6,818 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
2380 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    Load Bearing
Ferule kulaté 25.4 mm LDPE - PIR bílá

10070055

Cenové rozmezí
8,2736 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    Load Bearing
Ferule kulaté 4.0 mm LDPE - PIR černá

10116449

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 8.0 mm LDPE - PIR černá

10116470

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
10400 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257272

Cenové rozmezí
7,2318 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 11.1 mm LDPE - PIR černá

10104446

Cenové rozmezí
3,026 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
19990 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    Load Bearing
Ferule kulaté 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10307861

Cenové rozmezí
4,6884 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
91 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 3.0 mm LDPE - PIR černá

10116432

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 15.8 mm LDPE - PIR bílá

10104606

Cenové rozmezí
4,221 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
7895 Skladem
Parametry
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    Load Bearing
Ferule kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257319

Cenové rozmezí
10,0355 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
3349 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10257296

Cenové rozmezí
4,7113 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 28.6 mm LDPE - PIR bílá

10104583

Cenové rozmezí
10,5718 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
1095 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    Load Bearing
Ferule kulaté 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257302

Cenové rozmezí
9,7291 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
3450 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR černá

10116531

Cenové rozmezí
10,8628 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 25.0 mm LDPE - PIR černá

10116555

Cenové rozmezí
19,3689 Kč - 7,9065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 22.0 mm LDPE - PIR černá

10116548

Cenové rozmezí
16,2314 Kč - 6,6236 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 5.0 mm LDPE - PIR černá

10116456

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 28.0 mm LDPE - PIR černá

10116562

Cenové rozmezí
19,7454 Kč - 8,9384 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 12.0 mm LDPE - PIR černá

10116494

Cenové rozmezí
6,4562 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Barva
    černá
  • Typ
    4
Ferule kulaté 6.0 mm LDPE - PIR černá

10116463

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
28500 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá