Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritové perličky

Skladem

Odrušovací feritové perličky se běžně používají v elektronických obvodech jako způsob potlačení vysokofrekvenčního šumu a jiných vysokofrekvenčních poruch, které mohou vzniknout. Tato pasivní zařízení zlepšují kvalitu napájení PCB.

Naše řada feritů se dodává v jednoprůchodových nebo víceprůchodových konfiguracích a výběru typů, včetně: navléknutých perliček, axiálního víceřádkového odrušovače a toroidu.

  • Materiál feritu: K5B RMS-303
  • Lepicí plocha: RMS-301
  • Drát: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Barva: černá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Impedance 25 MHz Průměr vložky Koupit
10,4139 Kč - 11,571 Kč 400 Skladem
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
44,5114 Kč - 49,4573 Kč 160 Skladem
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
27,044 Kč - 30,049 Kč 50 Skladem
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
0,5724 Kč - 0,6359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
8,936 Kč - 9,9289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
25,0849 Kč - 27,872 Kč 40 Skladem
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
0,6109 Kč - 0,6788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
19,1182 Kč - 21,2424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,6024 Kč - 0,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
1,002 Kč - 1,1135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,9659 Kč - 1,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
20,3066 Kč - 22,5627 Kč 200 Skladem
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,5724 Kč - 0,6359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
18,0333 Kč - 20,037 Kč 16 Skladem
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
1,002 Kč - 1,1135 Kč 3600 Skladem
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
14,4901 Kč - 16,1002 Kč 2000 Skladem
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
8,5985 Kč - 9,5539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
13,5094 Kč - 15,0105 Kč 420 Skladem
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
12,207 Kč - 13,5634 Kč 45 Skladem
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
80,2749 Kč - 89,1943 Kč 80 Skladem
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
  • z/ze 3
Toroidní ferit 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Cenové rozmezí
11,571 Kč - 10,4139 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    15.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
Toroidní ferit 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Cenové rozmezí
49,4573 Kč - 44,5114 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    12.8 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    12.8 mm
  • Celková délka
    21.3 mm
Toroidní ferit 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Cenové rozmezí
30,049 Kč - 27,044 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    16.0 mm
  • Celková délka
    13.0 mm
Toroidní ferit 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Cenové rozmezí
0,6359 Kč - 0,5724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    RMS-303
  • Délka vložky
    1.2 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    1.2 mm
Toroidní ferit 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω K5B

10638781

Cenové rozmezí
9,9289 Kč - 8,936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    14.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
Toroidní ferit 11.4 mm 80 Ω 133 Ω K5B

10320358

Cenové rozmezí
27,872 Kč - 25,0849 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    11.4 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    11.4 mm
  • Celková délka
    14.0 mm
Toroidní ferit 1.5 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Cenové rozmezí
0,6788 Kč - 0,6109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5 RMS-303
  • Délka vložky
    2.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    1.5 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Cenové rozmezí
21,2424 Kč - 19,1182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
  • Celková délka
    7.0 mm
Toroidní ferit 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Cenové rozmezí
0,6694 Kč - 0,6024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    RMS-303
  • Délka vložky
    1.4 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    1.4 mm
Pájecí ferit 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Cenové rozmezí
1,1135 Kč - 1,002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    K5B RMS-303
  • Délka vložky
    4.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    2.5 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
Pájecí ferit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Cenové rozmezí
1,0733 Kč - 0,9659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    K5B RMS-303
  • Délka vložky
    4.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    3.5 mm
  • Celkový průměr
    4.7 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Cenové rozmezí
22,5627 Kč - 20,3066 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
Toroidní ferit 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Cenové rozmezí
0,6359 Kč - 0,5724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    RMS-303
  • Délka vložky
    1.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    1.5 mm
Toroidní ferit 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Cenové rozmezí
20,037 Kč - 18,0333 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    25.0 mm
  • Celková délka
    7.0 mm
Pájecí ferit 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Cenové rozmezí
1,1135 Kč - 1,002 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    K5B RMS-303
  • Délka vložky
    7.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    2.5 mm
  • Celkový průměr
    7.0 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) černá

10319963

Cenové rozmezí
16,1002 Kč - 14,4901 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    K5B A5
  • Délka vložky
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    5.0 mm
Toroidní ferit 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Cenové rozmezí
9,5539 Kč - 8,5985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Délka vložky
    13.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    13.5 mm
Toroidní ferit 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Cenové rozmezí
15,0105 Kč - 13,5094 Kč

Skladové zásoby
420 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Délka vložky
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    12.0 mm
Toroidní ferit 12.7 mm 39 Ω 80 Ω K5B

10320402

Cenové rozmezí
13,5634 Kč - 12,207 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    12.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    12.7 mm
  • Celková délka
    6.35 mm
Toroidní ferit 16.0 mm 85 Ω 155 Ω K5B

10320440

Cenové rozmezí
89,1943 Kč - 80,2749 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    16.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm