Odrušovací feritové perličky se běžně používají v elektronických obvodech jako způsob potlačení vysokofrekvenčního šumu a jiných vysokofrekvenčních poruch, které mohou vzniknout. Tato pasivní zařízení zlepšují kvalitu napájení PCB.
Naše řada feritů se dodává v jednoprůchodových nebo víceprůchodových konfiguracích a výběru typů, včetně: navléknutých perliček, axiálního víceřádkového odrušovače a toroidu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vložky | Impedance 100 MHz | Impedance 25 MHz | Průměr vložky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,1357 Kč - 13,4842 Kč | 2000 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
9,7344 Kč - 10,8159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
13,5094 Kč - 15,0105 Kč | 420 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
68 Ω
|
40 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6109 Kč - 0,6788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
8,5985 Kč - 9,5539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
3,373 Kč - 3,7478 Kč | 8500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
450 Ω
|
340 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
8,3142 Kč - 9,2381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
78 Ω
|
37 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
27,044 Kč - 30,049 Kč | 50 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
14,0094 Kč - 15,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
76 Ω
|
33 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
85,7733 Kč - 95,3037 Kč | 32 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
146 Ω
|
88 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,3679 Kč - 3,7422 Kč | 250 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
8,936 Kč - 9,9289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
25,0849 Kč - 27,872 Kč | 40 Skladem |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
17,9702 Kč - 19,9669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
105 Ω
|
61 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
25,0552 Kč - 27,8393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
19,7337 Kč - 21,9263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
66,4224 Kč - 73,8027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
115 Ω
|
68 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
4,4432 Kč - 4,9369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
18,9526 Kč - 21,0585 Kč | 158 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
383 Ω
|
236 Ω
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
2,9205 Kč - 3,2449 Kč | 200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.033 in
0.85 mm