Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Impedance 100 MHz | Celková délka | Impedance 25 MHz | Vnější výška | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5286 Kč - 2,8095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
115 Ω
|
0.396 in
10.06 mm
|
67 Ω
|
|
|
|
||
| 3,2495 Kč - 3,6106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
68 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 167,9662 Kč - 186,629 Kč | 430 Skladem |
118 Ω
|
|
58 Ω
|
|
|
|
||
| 1,6888 Kč - 1,8765 Kč | 6000 Skladem |
42 Ω
|
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 9,5298 Kč - 10,5887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
47 Ω
|
|
|
|
||
| 15,0762 Kč - 16,7513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
125 Ω
|
0.67 in
17.02 mm
|
75 Ω
|
|
|
|
||
| 8,3804 Kč - 9,3115 Kč | 140 Skladem |
68 Ω
|
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 16,9292 Kč - 18,8103 Kč | 2100 Skladem |
82 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
50 Ω
|
|
|
|
||
| 6,9162 Kč - 7,6848 Kč | 400 Skladem |
62 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 3,9868 Kč - 4,4297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
32 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8638 Kč - 4,293 Kč | 7500 Skladem |
37 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
19 Ω
|
|
|
|
||
| 8,6467 Kč - 9,6073 Kč | 2500 Skladem |
121 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
79 Ω
|
|
|
|
||
| 7,4867 Kč - 8,3186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
59 Ω
|
|
|
|
||
| 4,8298 Kč - 5,3663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70 Ω
|
|
35 Ω
|
|
|
|
||
| 4,8298 Kč - 5,3663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44 Ω
|
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 12,4352 Kč - 13,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
123 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
69 Ω
|
|
|
|
||
| 10,425 Kč - 11,5833 Kč | 50 Skladem |
102 Ω
|
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 11,4711 Kč - 12,7457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
62 Ω
|
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 5,0206 Kč - 5,5784 Kč | 285 Skladem |
106 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 7,2578 Kč - 8,0642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
76 Ω
|
|
49 Ω