Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky

Skladem

Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.

Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.

Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.

  • Materiál feritu: A5, 3A5, G7 nebo K5B
  • Materiál pouzdra: polyamid 6.6 (PA)
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 220
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka Celkový průměr Vnitřní průměr Koupit
15,8901 Kč - 17,6556 Kč 660 Skladem
7.0 mm
10,8465 Kč - 12,0517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
11,6423 Kč - 12,9358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
5,192 Kč - 5,769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
11,0586 Kč - 12,2874 Kč 2772 Skladem
10.0 mm
12,0922 Kč - 13,4358 Kč 76 Skladem
10.2 mm
13,2625 Kč - 14,7361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
3,4917 Kč - 3,8797 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
4,0913 Kč - 4,546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
7,8218 Kč - 8,6907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
10319000 6,2925 Kč - 6,9918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
12.0 mm
8.5 mm
10,599 Kč - 11,7766 Kč 1084 Skladem
26.0 mm
11.5 mm
4.3 mm
6,4151 Kč - 7,1278 Kč 800 Skladem
5.0 mm
6,6226 Kč - 7,3584 Kč 6765 Skladem
5.6 mm
7,531 Kč - 8,3677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
5,0654 Kč - 5,6282 Kč 1400 Skladem
6.0 mm
7,3293 Kč - 8,1436 Kč 4400 Skladem
5.5 mm
3,0767 Kč - 3,4185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9,7628 Kč - 10,8475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
10,4597 Kč - 11,6218 Kč 300 Skladem
6.35 mm
  • z/ze 11
Válcový ferit 7.0 mm 143 Ω 243 Ω K5B

10319062

Cenové rozmezí
17,6556 Kč - 15,8901 Kč

Skladové zásoby
660 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Válcový ferit 8.0 mm 128 Ω 195 Ω K5B

10319086

Cenové rozmezí
12,0517 Kč - 10,8465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Cenové rozmezí
12,9358 Kč - 11,6423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.9 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 8.5 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Cenové rozmezí
5,769 Kč - 5,192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.5 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 10.0 mm 91 Ω 156 Ω K5B

10418475

Cenové rozmezí
12,2874 Kč - 11,0586 Kč

Skladové zásoby
2772 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 10.2 mm 81 Ω 128 Ω K5B

10319109

Cenové rozmezí
13,4358 Kč - 12,0922 Kč

Skladové zásoby
76 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 9.0 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Cenové rozmezí
14,7361 Kč - 13,2625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904

Cenové rozmezí
3,8797 Kč - 3,4917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.0 mm 54 Ω 85 Ω K5B

10560655

Cenové rozmezí
4,546 Kč - 4,0913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.5 mm 106 Ω 173 Ω K5B

10318928

Cenové rozmezí
8,6907 Kč - 7,8218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

10319000

Cenové rozmezí
6,9918 Kč - 6,2925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    8.5 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Šířka
    15.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 4.3 mm 11.5 mm 26.0 mm 190 Ω 270 Ω K5B

10318942

Cenové rozmezí
11,7766 Kč - 10,599 Kč

Skladové zásoby
1084 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Šířka
    26.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Cenové rozmezí
7,1278 Kč - 6,4151 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.6 mm 119 Ω 175 Ω K5B

10318959

Cenové rozmezí
7,3584 Kč - 6,6226 Kč

Skladové zásoby
6765 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.6 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.0 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Cenové rozmezí
8,3677 Kč - 7,531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 6.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Cenové rozmezí
5,6282 Kč - 5,0654 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Cenové rozmezí
8,1436 Kč - 7,3293 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Válcový ferit 6.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 38 Ω 66 Ω K5B

10432297

Cenové rozmezí
3,4185 Kč - 3,0767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Šířka
    10.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 5.0 mm 145 Ω 230 Ω K5B

10318935

Cenové rozmezí
10,8475 Kč - 9,7628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 6.35 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Cenové rozmezí
11,6218 Kč - 10,4597 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.35 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100