Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky

Skladem

Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.

Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.

Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.

  • Materiál feritu: A5, 3A5, G7 nebo K5B
  • Materiál pouzdra: polyamid 6.6 (PA)
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 219
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Vnější výška Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková šířka Koupit
16,9292 Kč - 18,8103 Kč 2100 Skladem
82 Ω
10.0 mm
50 Ω
4,2326 Kč - 4,7029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58 Ω
36 Ω
3,6226 Kč - 4,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51 Ω
6.0 mm
28 Ω
39,3851 Kč - 43,7611 Kč 880 Skladem
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
37,527 Kč - 41,6966 Kč 800 Skladem
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
52,0393 Kč - 57,8214 Kč 1760 Skladem
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
83,9878 Kč - 93,3198 Kč 1160 Skladem
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
195,3845 Kč - 217,094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
10.5 mm
28.0 mm
100,2938 Kč - 111,4376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
219 Ω
33.0 mm
139 Ω
20.8 mm
8.5 mm
19.0 mm
67,7913 Kč - 75,3235 Kč 305 Skladem
244 Ω
33.0 mm
133 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
4,6023 Kč - 5,1136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
91 Ω
43 Ω
10314364 55,7188 Kč - 61,9098 Kč 850 Skladem
156 Ω
24.8 mm
102 Ω
14.3 mm
5.0 mm
13.2 mm
193,8709 Kč - 193,8709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
225 Ω
140 Ω
63,148 Kč - 70,1644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
257 Ω
33.0 mm
170 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
162,5135 Kč - 180,5704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
252 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
13.5 mm
28.0 mm
61,8248 Kč - 68,6942 Kč 9648 Skladem
240 Ω
130 Ω
25.5 mm
57,8491 Kč - 64,2767 Kč 560 Skladem
260 Ω
130 Ω
20.5 mm
3,0767 Kč - 3,4185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66 Ω
38 Ω
7,8218 Kč - 8,6907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
173 Ω
25.0 mm
106 Ω
10,599 Kč - 11,7766 Kč 1084 Skladem
270 Ω
190 Ω
  • z/ze 11
Toroidní ferit 10.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

10320273

Cenové rozmezí
18,8103 Kč - 16,9292 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    50 Ω
  • Impedance 100 MHz
    82 Ω
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

10560839

Cenové rozmezí
4,7029 Kč - 4,2326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    36 Ω
  • Impedance 100 MHz
    58 Ω
  • Materiál feritu
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 7.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10320105

Cenové rozmezí
4,0251 Kč - 3,6226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    28 Ω
  • Impedance 100 MHz
    51 Ω
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferit s pouzdrem 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Cenové rozmezí
43,7611 Kč - 39,3851 Kč

Skladové zásoby
880 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    60 Ω
  • Impedance 100 MHz
    120 Ω
  • Vnější výška
    23.0 mm
  • Materiál krytu
    polyamid 6.6
  • Materiál feritu
    K5B
Ferit s pouzdrem 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Cenové rozmezí
41,6966 Kč - 37,527 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    120 Ω
  • Impedance 100 MHz
    190 Ω
  • Vnější výška
    18.0 mm
  • Materiál krytu
    polyamid 6.6
  • Materiál feritu
    K5B
Ferit s pouzdrem 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Cenové rozmezí
57,8214 Kč - 52,0393 Kč

Skladové zásoby
1760 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    90 Ω
  • Impedance 100 MHz
    140 Ω
  • Vnější výška
    22.0 mm
  • Materiál krytu
    polyamid 6.6
  • Materiál feritu
    K5B
Ferit s pouzdrem 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Cenové rozmezí
93,3198 Kč - 83,9878 Kč

Skladové zásoby
1160 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    140 Ω
  • Impedance 100 MHz
    225 Ω
  • Vnější výška
    31.0 mm
  • Materiál krytu
    polyamid 6.6
  • Materiál feritu
    K5B
Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω polyamid

10314340

Cenové rozmezí
217,094 Kč - 195,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    166 Ω
  • Impedance 100 MHz
    250 Ω
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.5 mm
  • Vnější výška
    29.8 mm
Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω polyamid

10314425

Cenové rozmezí
111,4376 Kč - 100,2938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    139 Ω
  • Impedance 100 MHz
    219 Ω
  • Celková šířka
    19.0 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    8.5 mm
  • Vnější výška
    20.8 mm
Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω polyamid

10314371

Cenové rozmezí
75,3235 Kč - 67,7913 Kč

Skladové zásoby
305 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    133 Ω
  • Impedance 100 MHz
    244 Ω
  • Celková šířka
    16.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    6.0 mm
  • Vnější výška
    18.0 mm
Válcový ferit 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

10319536

Cenové rozmezí
5,1136 Kč - 4,6023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    43 Ω
  • Impedance 100 MHz
    91 Ω
  • Materiál feritu
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω polyamid

10314364

Cenové rozmezí
61,9098 Kč - 55,7188 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    102 Ω
  • Impedance 100 MHz
    156 Ω
  • Celková šířka
    13.2 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    5.0 mm
  • Vnější výška
    14.3 mm
Ferit s pouzdrem 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamid 6

10314432

Cenové rozmezí
193,8709 Kč - 193,8709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    140 Ω
  • Impedance 100 MHz
    225 Ω
  • Materiál krytu
    Polyamid 6
  • Materiál feritu
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω polyamid

10314388

Cenové rozmezí
70,1644 Kč - 63,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    170 Ω
  • Impedance 100 MHz
    257 Ω
  • Celková šířka
    16.6 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    6.0 mm
  • Vnější výška
    18.0 mm
Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky 13.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 252 Ω polyamid

10314357

Cenové rozmezí
180,5704 Kč - 162,5135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    166 Ω
  • Impedance 100 MHz
    252 Ω
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    13.5 mm
  • Vnější výška
    29.8 mm
Ferit s pouzdrem 130 Ω 240 Ω

10318522

Cenové rozmezí
68,6942 Kč - 61,8248 Kč

Skladové zásoby
9648 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    130 Ω
  • Impedance 100 MHz
    240 Ω
  • Celková šířka
    25.5 mm
  • Materiál krytu
    polyamid 6.6
  • Materiál feritu
    A5
Ferit s pouzdrem 130 Ω 260 Ω

10318515

Cenové rozmezí
64,2767 Kč - 57,8491 Kč

Skladové zásoby
560 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    130 Ω
  • Impedance 100 MHz
    260 Ω
  • Celková šířka
    20.5 mm
  • Materiál krytu
    polyamid 6.6
  • Materiál feritu
    A5
Válcový ferit 6.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 38 Ω 66 Ω K5B

10432297

Cenové rozmezí
3,4185 Kč - 3,0767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    38 Ω
  • Impedance 100 MHz
    66 Ω
  • Materiál feritu
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.5 mm 106 Ω 173 Ω K5B

10318928

Cenové rozmezí
8,6907 Kč - 7,8218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    106 Ω
  • Impedance 100 MHz
    173 Ω
  • Celková délka
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 4.3 mm 11.5 mm 26.0 mm 190 Ω 270 Ω K5B

10318942

Cenové rozmezí
11,7766 Kč - 10,599 Kč

Skladové zásoby
1084 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    190 Ω
  • Impedance 100 MHz
    270 Ω
  • Materiál feritu
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100