Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky

Skladem

Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.

Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.

Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.

  • Materiál feritu: A5, 3A5, G7 nebo K5B
  • Materiál pouzdra: polyamid 6.6 (PA)
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 220
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka Celkový průměr Vnitřní průměr Koupit
10314364 55,7188 Kč - 61,9098 Kč 850 Skladem
22.8 mm
14.3 mm
193,8709 Kč - 193,8709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
23.3 mm
77,384 Kč - 85,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
31.5 mm
91,0075 Kč - 101,1194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
20.8 mm
162,5135 Kč - 180,5704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
29.8 mm
67,7913 Kč - 75,3235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
18.0 mm
100,2938 Kč - 111,4376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
20.8 mm
195,3845 Kč - 217,094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
29.8 mm
57,8491 Kč - 64,2767 Kč 280 Skladem
33.0 mm
20.5 mm
61,8248 Kč - 68,6942 Kč 7632 Skladem
32.5 mm
25.5 mm
63,148 Kč - 70,1644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
18.0 mm
4,6023 Kč - 5,1136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
9.8 mm
6.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
20.8 mm
33,8327 Kč - 37,5918 Kč 704 Skladem
35.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
13,282 Kč - 14,7578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
18.6 mm
10.1 mm
28,6666 Kč - 31,8516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
19.0 mm
5.8 mm
86,7217 Kč - 96,3575 Kč 336 Skladem
28.5 mm
28.5 mm
13.7 mm
0,9659 Kč - 1,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
11,6423 Kč - 12,9358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
15.8 mm
7.9 mm
18,902 Kč - 21,0022 Kč 990 Skladem
28.0 mm
16.0 mm
7.0 mm
  • z/ze 11
Ferit s pouzdrem 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω polyamid

10314364

Cenové rozmezí
61,9098 Kč - 55,7188 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Typ
    Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
  • Celkový průměr
    14.3 mm
  • Šířka
    22.8 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Ferit s pouzdrem 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamid 6

10314432

Cenové rozmezí
193,8709 Kč - 193,8709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
  • Celkový průměr
    23.3 mm
  • Šířka
    12.7 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferit s pouzdrem 31.5 mm 32.5 mm 150 Ω 250 Ω A5

10318539

Cenové rozmezí
85,9823 Kč - 77,384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Dělené feritové pouzdro v hranatém plastovém obalu
  • Celkový průměr
    31.5 mm
  • Šířka
    32.5 mm
  • Materiál
    A5
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Ferit s pouzdrem 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω polyamid

10314395

Cenové rozmezí
101,1194 Kč - 91,0075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
  • Celkový průměr
    20.8 mm
  • Šířka
    31.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferit s pouzdrem 13.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 252 Ω polyamid

10314357

Cenové rozmezí
180,5704 Kč - 162,5135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
  • Celkový průměr
    29.8 mm
  • Šířka
    31.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Ferit s pouzdrem 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω polyamid

10314371

Cenové rozmezí
75,3235 Kč - 67,7913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Šířka
    31.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Ferit s pouzdrem 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω polyamid

10314425

Cenové rozmezí
111,4376 Kč - 100,2938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
  • Celkový průměr
    20.8 mm
  • Šířka
    31.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Ferit s pouzdrem 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω polyamid

10314340

Cenové rozmezí
217,094 Kč - 195,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
  • Celkový průměr
    29.8 mm
  • Šířka
    31.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferit s pouzdrem 20.5 mm 33.0 mm 130 Ω 260 Ω A5

10318515

Cenové rozmezí
64,2767 Kč - 57,8491 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Typ
    Dělené feritové pouzdro v hranatém plastovém obalu
  • Celkový průměr
    20.5 mm
  • Šířka
    33.0 mm
  • Materiál
    A5
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Ferit s pouzdrem 25.5 mm 32.5 mm 130 Ω 240 Ω A5

10318522

Cenové rozmezí
68,6942 Kč - 61,8248 Kč

Skladové zásoby
7632 Skladem
Parametry
  • Typ
    Dělené feritové pouzdro v hranatém plastovém obalu
  • Celkový průměr
    25.5 mm
  • Šířka
    32.5 mm
  • Materiál
    A5
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Ferit s pouzdrem 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω polyamid

10314388

Cenové rozmezí
70,1644 Kč - 63,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Šířka
    31.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

10319536

Cenové rozmezí
5,1136 Kč - 4,6023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    6.7 mm
  • Celkový průměr
    9.8 mm
  • Šířka
    13.5 mm
  • Materiál
    K5B
Ferit s pouzdrem 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 195 Ω polyamid

10314418


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
  • Celkový průměr
    20.8 mm
  • Šířka
    31.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Válcový ferit 9.5 mm 17.5 mm 35.0 mm 152 Ω 253 Ω K5B

10319215

Cenové rozmezí
37,5918 Kč - 33,8327 Kč

Skladové zásoby
704 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Celkový průměr
    17.5 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 10.1 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Cenové rozmezí
14,7578 Kč - 13,282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    10.1 mm
  • Celkový průměr
    18.6 mm
  • Šířka
    25.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 5.8 mm 19.0 mm 35.0 mm 272 Ω 340 Ω K5B

10319277

Cenové rozmezí
31,8516 Kč - 28,6666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    5.8 mm
  • Celkový průměr
    19.0 mm
  • Šířka
    35.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 13.7 mm 28.5 mm 28.5 mm 158 Ω 250 Ω K5B

10319291

Cenové rozmezí
96,3575 Kč - 86,7217 Kč

Skladové zásoby
336 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    13.7 mm
  • Celkový průměr
    28.5 mm
  • Šířka
    28.5 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 1.0 mm 3.5 mm 8.0 mm 78 Ω 111 Ω K5B

10434024

Cenové rozmezí
1,0733 Kč - 0,9659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    1.0 mm
  • Celkový průměr
    3.5 mm
  • Šířka
    8.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 7.9 mm 15.8 mm 16.0 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Cenové rozmezí
12,9358 Kč - 11,6423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    7.9 mm
  • Celkový průměr
    15.8 mm
  • Šířka
    16.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 7.0 mm 16.0 mm 28.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Cenové rozmezí
21,0022 Kč - 18,902 Kč

Skladové zásoby
990 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Materiál
    K5B