Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0654 Kč - 5,6282 Kč | 1400 Skladem |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,4151 Kč - 7,1278 Kč | 800 Skladem |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,531 Kč - 8,3677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,9632 Kč - 12,1815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 5,192 Kč - 5,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 5,4351 Kč - 6,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,8573 Kč - 6,5082 Kč | 260 Skladem |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,9162 Kč - 7,6848 Kč | 400 Skladem |
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 7,9732 Kč - 8,859 Kč | 96 Skladem |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,2354 Kč - 10,2616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 14,1627 Kč - 15,7362 Kč | 32 Skladem |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 9,5298 Kč - 10,5887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,0762 Kč - 16,7513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.4 in
10.16 mm
|
||
| 8,3804 Kč - 9,3115 Kč | 140 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 167,9662 Kč - 186,629 Kč | 430 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 1,6888 Kč - 1,8765 Kč | 7000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 3,139 Kč - 3,4878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,5363 Kč - 2,8182 Kč | 270 Skladem |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,128 Kč - 3,4755 Kč | 7000 Skladem |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6629 Kč - 0,7365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.059 in
1.5 mm