Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Impedance 100 MHz | Celková délka | Impedance 25 MHz | Vnější výška | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4917 Kč - 3,8797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
57 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 6,7718 Kč - 7,5242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
154 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 5,2419 Kč - 5,8244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
109 Ω
|
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 15,8901 Kč - 17,6556 Kč | 660 Skladem |
243 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 9,9787 Kč - 11,0874 Kč | 109 Skladem |
237 Ω
|
1.1 in
27.94 mm
|
151 Ω
|
|
|
|
||
| 11,6423 Kč - 12,9358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
132 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 18,902 Kč - 21,0022 Kč | 792 Skladem |
247 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
174 Ω
|
|
|
|
||
| 7,8215 Kč - 8,6905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
76 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 10319000 | 6,2925 Kč - 6,9918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
85 Ω
|
|
45 Ω
|
|
|
|
|
| 10,4597 Kč - 11,6218 Kč | 300 Skladem |
146 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
92 Ω
|
|
|
|
||
| 13,2625 Kč - 14,7361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
105 Ω
|
|
|
|
||
| 18,0728 Kč - 20,0808 Kč | 352 Skladem |
170 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
115 Ω
|
|
|
|
||
| 20,5581 Kč - 22,8424 Kč | 88 Skladem |
210 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 31,5211 Kč - 35,0234 Kč | 37 Skladem |
323 Ω
|
1.24 in
31.5 mm
|
243 Ω
|
|
|
|
||
| 70,0684 Kč - 77,8538 Kč | 3040 Skladem |
195 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6037 Kč - 0,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6046 Kč - 0,6718 Kč | 4000 Skladem |
73 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0865 Kč - 1,2073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
62 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7245 Kč - 0,8049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7409 Kč - 0,8232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi