Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,0075 Kč - 101,1194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
| 10,0421 Kč - 11,1577 Kč | 16640 Skladem |
|
|
0.275 in
6.99 mm
|
||
| 19,2306 Kč - 21,3674 Kč | 594 Skladem |
|
|
0.275 in
6.99 mm
|
||
| 4,0913 Kč - 4,546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,3293 Kč - 8,1436 Kč | 4400 Skladem |
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 22,2322 Kč - 24,7024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 20,3862 Kč - 22,6513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,7053 Kč - 8,5615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5514 Kč - 0,6126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,821 Kč - 0,9122 Kč | 8000 Skladem |
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,2448 Kč - 8,0497 Kč | 100 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.192 in
4.88 mm
|
||
| 15,0558 Kč - 16,7287 Kč | 330 Skladem |
|
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,6034 Kč - 0,6706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 12,0922 Kč - 13,4358 Kč | 76 Skladem |
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,3279 Kč - 1,4755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,4627 Kč - 4,9585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.085 in
2.15 mm
|
||
| 14,4906 Kč - 16,1007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.345 in
8.76 mm
|
||
| 33,8327 Kč - 37,5918 Kč | 704 Skladem |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,2637 Kč - 3,6265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 13,282 Kč - 14,7578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.4 in
10.16 mm