Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky

Skladem

Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.

Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.

Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.

  • Materiál feritu: A5, 3A5, G7 nebo K5B
  • Materiál pouzdra: polyamid 6.6 (PA)
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 219
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Vnější výška Maximální kompatibilní průměr kabelu Celková šířka Koupit
34,5122 Kč - 38,3469 Kč 8220 Skladem
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
37,527 Kč - 41,6966 Kč 650 Skladem
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
52,0393 Kč - 57,8214 Kč 1760 Skladem
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
83,9878 Kč - 93,3198 Kč 1160 Skladem
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
3,0577 Kč - 3,3973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
107 Ω
12.8 mm
66 Ω
3,5042 Kč - 3,8934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47 Ω
23 Ω
2,8097 Kč - 3,1219 Kč 350 Skladem
81 Ω
53 Ω
5,2264 Kč - 5,8073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
153 Ω
19.5 mm
98 Ω
2,9286 Kč - 3,2541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73 Ω
5.0 mm
34 Ω
3,2076 Kč - 3,5641 Kč 160 Skladem
60 Ω
8.0 mm
33 Ω
3,4363 Kč - 3,8181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
4,2326 Kč - 4,7029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58 Ω
36 Ω
3,6226 Kč - 4,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51 Ω
6.0 mm
28 Ω
2,6564 Kč - 2,9515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98 Ω
9.5 mm
53 Ω
3,5258 Kč - 3,9175 Kč 6900 Skladem
114 Ω
16.0 mm
72 Ω
3,2495 Kč - 3,6106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68 Ω
10.0 mm
38 Ω
10320037 2,5103 Kč - 2,7893 Kč 1000 Skladem
42 Ω
4.0 mm
20 Ω
2,6355 Kč - 2,9284 Kč 900 Skladem
46 Ω
7.5 mm
25 Ω
3,2603 Kč - 3,6226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77 Ω
46 Ω
1,9319 Kč - 2,1466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39 Ω
17 Ω
  • z/ze 11
Ferit s pouzdrem 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Cenové rozmezí
38,3469 Kč - 34,5122 Kč

Skladové zásoby
8220 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    93 Ω
  • Impedance 100 MHz
    158 Ω
  • Vnější výška
    12.0 mm
  • Materiál krytu
    polyamid 6.6
  • Materiál feritu
    K5B
Ferit s pouzdrem 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Cenové rozmezí
41,6966 Kč - 37,527 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    120 Ω
  • Impedance 100 MHz
    190 Ω
  • Vnější výška
    18.0 mm
  • Materiál krytu
    polyamid 6.6
  • Materiál feritu
    K5B
Ferit s pouzdrem 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Cenové rozmezí
57,8214 Kč - 52,0393 Kč

Skladové zásoby
1760 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    90 Ω
  • Impedance 100 MHz
    140 Ω
  • Vnější výška
    22.0 mm
  • Materiál krytu
    polyamid 6.6
  • Materiál feritu
    K5B
Ferit s pouzdrem 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Cenové rozmezí
93,3198 Kč - 83,9878 Kč

Skladové zásoby
1160 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    140 Ω
  • Impedance 100 MHz
    225 Ω
  • Vnější výška
    31.0 mm
  • Materiál krytu
    polyamid 6.6
  • Materiál feritu
    K5B
Válcový ferit 4.0 mm 66 Ω 107 Ω K5B

10319437

Cenové rozmezí
3,3973 Kč - 3,0577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    66 Ω
  • Impedance 100 MHz
    107 Ω
  • Celková délka
    12.8 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

10641460

Cenové rozmezí
3,8934 Kč - 3,5042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    23 Ω
  • Impedance 100 MHz
    47 Ω
  • Materiál feritu
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

10319475

Cenové rozmezí
3,1219 Kč - 2,8097 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    53 Ω
  • Impedance 100 MHz
    81 Ω
  • Materiál feritu
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.0 mm 98 Ω 153 Ω K5B

10319505

Cenové rozmezí
5,8073 Kč - 5,2264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    98 Ω
  • Impedance 100 MHz
    153 Ω
  • Celková délka
    19.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 5.0 mm 34 Ω 73 Ω K5B

10433553

Cenové rozmezí
3,2541 Kč - 2,9286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    34 Ω
  • Impedance 100 MHz
    73 Ω
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 6.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10320044

Cenové rozmezí
3,5641 Kč - 3,2076 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    33 Ω
  • Impedance 100 MHz
    60 Ω
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 6.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10320075

Cenové rozmezí
3,8181 Kč - 3,4363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    24 Ω
  • Impedance 100 MHz
    48 Ω
  • Celková délka
    4.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

10560839

Cenové rozmezí
4,7029 Kč - 4,2326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    36 Ω
  • Impedance 100 MHz
    58 Ω
  • Materiál feritu
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 7.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10320105

Cenové rozmezí
4,0251 Kč - 3,6226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    28 Ω
  • Impedance 100 MHz
    51 Ω
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 4.5 mm 53 Ω 98 Ω K5B

10432341

Cenové rozmezí
2,9515 Kč - 2,6564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    53 Ω
  • Impedance 100 MHz
    98 Ω
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

10319499

Cenové rozmezí
3,9175 Kč - 3,5258 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    72 Ω
  • Impedance 100 MHz
    114 Ω
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.8 mm 38 Ω 68 Ω K5B

10319529

Cenové rozmezí
3,6106 Kč - 3,2495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    38 Ω
  • Impedance 100 MHz
    68 Ω
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 6.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10320037

Cenové rozmezí
2,7893 Kč - 2,5103 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    20 Ω
  • Impedance 100 MHz
    42 Ω
  • Celková délka
    4.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 7.0 mm 25 Ω 46 Ω K5B

10320051

Cenové rozmezí
2,9284 Kč - 2,6355 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    25 Ω
  • Impedance 100 MHz
    46 Ω
  • Celková délka
    7.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 6.0 mm 12.0 mm 8.0 mm 46 Ω 77 Ω K5B

10641262

Cenové rozmezí
3,6226 Kč - 3,2603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    46 Ω
  • Impedance 100 MHz
    77 Ω
  • Materiál feritu
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629970

Cenové rozmezí
2,1466 Kč - 1,9319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Impedance 25 MHz
    17 Ω
  • Impedance 100 MHz
    39 Ω
  • Materiál feritu
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100