Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Impedance 100 MHz | Celková délka | Impedance 25 MHz | Vnější výška | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193,8709 Kč - 193,8709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
|
|
|
||
| 4,6023 Kč - 5,1136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
91 Ω
|
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 67,7913 Kč - 75,3235 Kč | 305 Skladem |
244 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
133 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 100,2938 Kč - 111,4376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
219 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
139 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 195,3845 Kč - 217,094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
250 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10314364 | 55,7188 Kč - 61,9098 Kč | 850 Skladem |
156 Ω
|
0.976 in
24.8 mm
|
102 Ω
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
| 162,5135 Kč - 180,5704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
252 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 63,148 Kč - 70,1644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
257 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
170 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 8,3804 Kč - 9,3115 Kč | 140 Skladem |
68 Ω
|
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 167,9662 Kč - 186,629 Kč | 430 Skladem |
118 Ω
|
|
58 Ω
|
|
|
|
||
| 1,6888 Kč - 1,8765 Kč | 6000 Skladem |
42 Ω
|
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 3,139 Kč - 3,4878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
57 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 2,5363 Kč - 2,8182 Kč | 270 Skladem |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 3,128 Kč - 3,4755 Kč | 7000 Skladem |
64 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6629 Kč - 0,7365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 34,5122 Kč - 38,3469 Kč | 8220 Skladem |
158 Ω
|
|
93 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 39,3851 Kč - 43,7611 Kč | 880 Skladem |
120 Ω
|
|
60 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 37,527 Kč - 41,6966 Kč | 650 Skladem |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 52,0393 Kč - 57,8214 Kč | 960 Skladem |
140 Ω
|
|
90 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 83,9878 Kč - 93,3198 Kč | 1160 Skladem |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm