Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0654 Kč - 5,6282 Kč | 1400 Skladem |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,531 Kč - 8,3677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,9632 Kč - 12,1815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 5,192 Kč - 5,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 5,4351 Kč - 6,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,6876 Kč - 15,2084 Kč | 80 Skladem |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,0421 Kč - 11,1577 Kč | 16640 Skladem |
|
|
0.275 in
6.99 mm
|
||
| 19,2306 Kč - 21,3674 Kč | 594 Skladem |
|
|
0.275 in
6.99 mm
|
||
| 10,2637 Kč - 11,4042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 17,8234 Kč - 19,8037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 9,7628 Kč - 10,8475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,9254 Kč - 9,9171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 7,7053 Kč - 8,5615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,5026 Kč - 2,7806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,4409 Kč - 6,0453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,2315 Kč - 3,5906 Kč | 1000 Skladem |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,9899 Kč - 4,4333 Kč | 5280 Skladem |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,0913 Kč - 4,546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,3293 Kč - 8,1436 Kč | 4400 Skladem |
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 22,2322 Kč - 24,7024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.327 in
8.3 mm