Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Impedance 100 MHz | Celková délka | Impedance 25 MHz | Vnější výška | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,0075 Kč - 101,1194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
214 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
141 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,0654 Kč - 5,6282 Kč | 1400 Skladem |
73 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 6,4151 Kč - 7,1278 Kč | 600 Skladem |
138 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
87 Ω
|
|
|
|
||
| 7,531 Kč - 8,3677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
146 Ω
|
0.728 in
18.5 mm
|
101 Ω
|
|
|
|
||
| 10,9632 Kč - 12,1815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
260 Ω
|
1.181 in
30.0 mm
|
180 Ω
|
|
|
|
||
| 5,192 Kč - 5,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 5,4351 Kč - 6,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
42 Ω
|
|
|
|
||
| 13,6876 Kč - 15,2084 Kč | 80 Skladem |
204 Ω
|
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 10,0421 Kč - 11,1577 Kč | 16640 Skladem |
171 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
107 Ω
|
|
|
|
||
| 19,2306 Kč - 21,3674 Kč | 594 Skladem |
258 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
||
| 10,2637 Kč - 11,4042 Kč | 192 Skladem |
163 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
111 Ω
|
|
|
|
||
| 17,8234 Kč - 19,8037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
178 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
104 Ω
|
|
|
|
||
| 22,2322 Kč - 24,7024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
242 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 20,3862 Kč - 22,6513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
209 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
124 Ω
|
|
|
|
||
| 17,5784 Kč - 19,5315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5514 Kč - 0,6126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,821 Kč - 0,9122 Kč | 8000 Skladem |
51 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
32 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6024 Kč - 0,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5772 Kč - 0,6412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6034 Kč - 0,6706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
27 Ω
|
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi