Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky

Skladem

Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.

Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.

Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.

  • Materiál feritu: A5, 3A5, G7 nebo K5B
  • Materiál pouzdra: polyamid 6.6 (PA)
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 220
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka Celkový průměr Vnitřní průměr Koupit
5,0654 Kč - 5,6282 Kč 1400 Skladem
6.0 mm
7,531 Kč - 8,3677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
10,9632 Kč - 12,1815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
5,192 Kč - 5,769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
5,4351 Kč - 6,0391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
13,6876 Kč - 15,2084 Kč 80 Skladem
7.0 mm
10,0421 Kč - 11,1577 Kč 16640 Skladem
6.99 mm
19,2306 Kč - 21,3674 Kč 594 Skladem
6.99 mm
10,2637 Kč - 11,4042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
17,8234 Kč - 19,8037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
9,7628 Kč - 10,8475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
8,9254 Kč - 9,9171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
7,7053 Kč - 8,5615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
2,5026 Kč - 2,7806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
5,4409 Kč - 6,0453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
3,2315 Kč - 3,5906 Kč 1000 Skladem
7.0 mm
3,9899 Kč - 4,4333 Kč 5280 Skladem
7.0 mm
4,0913 Kč - 4,546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
7,3293 Kč - 8,1436 Kč 4400 Skladem
5.5 mm
22,2322 Kč - 24,7024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
  • z/ze 11
Válcový ferit 6.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Cenové rozmezí
5,6282 Kč - 5,0654 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.0 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Cenové rozmezí
8,3677 Kč - 7,531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.6 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Cenové rozmezí
12,1815 Kč - 10,9632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.6 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 8.5 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Cenové rozmezí
5,769 Kč - 5,192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.5 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 8.0 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Cenové rozmezí
6,0391 Kč - 5,4351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.0 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Cenové rozmezí
15,2084 Kč - 13,6876 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 6.99 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Cenové rozmezí
11,1577 Kč - 10,0421 Kč

Skladové zásoby
16640 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.99 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 6.99 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Cenové rozmezí
21,3674 Kč - 19,2306 Kč

Skladové zásoby
594 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.99 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Cenové rozmezí
11,4042 Kč - 10,2637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 9.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Cenové rozmezí
19,8037 Kč - 17,8234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.0 mm 145 Ω 230 Ω K5B

10318935

Cenové rozmezí
10,8475 Kč - 9,7628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 3.5 mm 210 Ω 328 Ω K5B

10432334

Cenové rozmezí
9,9171 Kč - 8,9254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

10318980

Cenové rozmezí
8,5615 Kč - 7,7053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 6.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10640814

Cenové rozmezí
2,7806 Kč - 2,5026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 5.0 mm 60 Ω 107 Ω K5B

10320068

Cenové rozmezí
6,0453 Kč - 5,4409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 7.0 mm 28 Ω 48 Ω K5B

10320082

Cenové rozmezí
3,5906 Kč - 3,2315 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 7.0 mm 27 Ω 50 Ω K5B

10320099

Cenové rozmezí
4,4333 Kč - 3,9899 Kč

Skladové zásoby
5280 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.0 mm 54 Ω 85 Ω K5B

10560655

Cenové rozmezí
4,546 Kč - 4,0913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Cenové rozmezí
8,1436 Kč - 7,3293 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Válcový ferit 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Cenové rozmezí
24,7024 Kč - 22,2322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100