Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky

Skladem

Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.

Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.

Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.

  • Materiál feritu: A5, 3A5, G7 nebo K5B
  • Materiál pouzdra: polyamid 6.6 (PA)
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 220
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka Celkový průměr Vnitřní průměr Koupit
10,599 Kč - 11,7766 Kč 1084 Skladem
26.0 mm
11.5 mm
4.3 mm
6,6226 Kč - 7,3584 Kč 7095 Skladem
5.6 mm
11,6423 Kč - 12,9358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
18,902 Kč - 21,0022 Kč 792 Skladem
7.0 mm
8,9254 Kč - 9,9171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
18,0728 Kč - 20,0808 Kč 352 Skladem
9.5 mm
20,5581 Kč - 22,8424 Kč 88 Skladem
10.0 mm
10,8465 Kč - 12,0517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
12,0811 Kč - 13,4235 Kč 69 Skladem
8.0 mm
11,0586 Kč - 12,2874 Kč 2772 Skladem
10.0 mm
12,0922 Kč - 13,4358 Kč 76 Skladem
10.2 mm
19,26 Kč - 21,3999 Kč 94 Skladem
7.87 mm
10,1039 Kč - 11,2266 Kč 4200 Skladem
8.0 mm
0,7409 Kč - 0,8232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
70,0684 Kč - 77,8538 Kč 3040 Skladem
12.83 mm
9,0034 Kč - 10,0038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
6,4155 Kč - 7,1283 Kč 700 Skladem
7.3 mm
5,9847 Kč - 6,6495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
8,8676 Kč - 9,8529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
14.2 mm
7.0 mm
31,5211 Kč - 35,0234 Kč 37 Skladem
5.8 mm
  • z/ze 11
Válcový ferit 4.3 mm 11.5 mm 26.0 mm 190 Ω 270 Ω K5B

10318942

Cenové rozmezí
11,7766 Kč - 10,599 Kč

Skladové zásoby
1084 Skladem
Parametry
  • Typ
    Solid Ferrite Core
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Šířka
    26.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 5.6 mm 119 Ω 175 Ω K5B

10318959

Cenové rozmezí
7,3584 Kč - 6,6226 Kč

Skladové zásoby
7095 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.6 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Cenové rozmezí
12,9358 Kč - 11,6423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.9 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Cenové rozmezí
21,0022 Kč - 18,902 Kč

Skladové zásoby
792 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 3.5 mm 210 Ω 328 Ω K5B

10432334

Cenové rozmezí
9,9171 Kč - 8,9254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Cenové rozmezí
20,0808 Kč - 18,0728 Kč

Skladové zásoby
352 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Cenové rozmezí
22,8424 Kč - 20,5581 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Válcový ferit 8.0 mm 128 Ω 195 Ω K5B

10319086

Cenové rozmezí
12,0517 Kč - 10,8465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 8.0 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10431993

Cenové rozmezí
13,4235 Kč - 12,0811 Kč

Skladové zásoby
69 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 10.0 mm 91 Ω 156 Ω K5B

10418475

Cenové rozmezí
12,2874 Kč - 11,0586 Kč

Skladové zásoby
2772 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 10.2 mm 81 Ω 128 Ω K5B

10319109

Cenové rozmezí
13,4358 Kč - 12,0922 Kč

Skladové zásoby
76 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Cenové rozmezí
21,3999 Kč - 19,26 Kč

Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.87 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 8.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

10319147

Cenové rozmezí
11,2266 Kč - 10,1039 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 2.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10319376

Cenové rozmezí
0,8232 Kč - 0,7409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Cenové rozmezí
77,8538 Kč - 70,0684 Kč

Skladové zásoby
3040 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.83 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Válcový ferit 9.0 mm 61 Ω 115 Ω K5B

10319154

Cenové rozmezí
10,0038 Kč - 9,0034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.3 mm 69 Ω 108 Ω K5B

10318997

Cenové rozmezí
7,1283 Kč - 6,4155 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.3 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.0 mm 72 Ω 137 Ω K5B

10319017

Cenové rozmezí
6,6495 Kč - 5,9847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 7.0 mm 14.2 mm 15.0 mm 78 Ω 116 Ω K5B

10432082

Cenové rozmezí
9,8529 Kč - 8,8676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Solid Ferrite Core
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Šířka
    15.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 5.8 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Cenové rozmezí
35,0234 Kč - 31,5211 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.8 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100